Skaner radarowy MR15-Q80 firmy Turck wykrywa obiekty i ich ruch w zasięgu 15 metrów.
Skaner dostarcza dane o ruchu obiektów, komunikując się przez IO-Link lub J1939
Czujnik radarowy MR15-Q80 mierzy odległość, położenie oraz ruch obiektów w celu uniknięcia kolizji oraz sprawdzi się w aplikacjach związanych z kontrolą wysokości.
MR15-Q80 to skaner radarowy o solidnej obudowie, który rejestruje dane środowiskowe w trzech wymiarach. Urządzenie posiada specjalny interfejs J1939, przeznaczony do sprzętu mobilnego. Czujnik pracuje z częstotliwością 60 GHz oraz może wykrywać obiekty w odległości 15 metrów. Posiada możliwość regulacji kąta wiązki – 120 stopni w poziomie oraz 100 stopni w pionie. Idealnie sprawdzi się w aplikacjach związanych z detekcją obiektów w szerokim polu widzenia, unikaniem kolizji lub kontrolą wysokości dużych obiektów. Technologia czujników radarowych jest zdecydowanie bardziej uniwersalna niż laserowych czy ultradźwiękowych, z uwagi na odporność na warunki środowiskowe. Dlatego bardzo dobrze czujniki nadają się do użycia w sprzęcie mobilnym, obiektach portowych oraz zastosowaniach intralogistycznych.
Korzyści
- Większa swoboda dzięki dodatkowym informacjom o pozycji, odległości i prędkości
- Budżetowy zamiennik czujników LIDAR oraz systemów wizyjnych
- Uproszczona konfiguracja czujnika dzięki wizualizacji w czasie rzeczywistym w TAS
- Wysoka niezawodność dzięki stopniowi ochrony IP67, solidnej obudowie i technologii radarowej
Możliwość konfiguracji sześciu promieni ostrzegawczych, trzech stref w zasięgu działania czujnika i dwóch wyjść przełączających
Oprócz pozycji obiektów radar MR15-Q80 potrafi wykrywać również ich ruch i intensywność odbitych fal. Dzięki temu czujnik może rozróżnić wykrywany obiekt oraz ustawić próg przełączania, aby nie wykrywać obiektów statycznych mogących zakłócać pracę czujnika. Użytkownik może sparametryzować sześć promieni ostrzegawczych, które mogą uruchomić jedno z dwóch wyjść przełączających. Można zdefiniować również dodatkowe 3 różne strefy w zasięgu działania czujnika, które również można przypisać do dowolnego wyjścia.
Łatwa konfiguracja w środowisku TAS
Środowisko TAS (Turck Automation Suite) upraszcza konfigurację i umożliwia proste ustawienie filtrów sygnału i intensywności, kątów wiązki, promieni ostrzegawczych i wiele więcej. Oprogramowanie pokazuje wizualizację danych z czujnika w czasie rzeczywistym w przeglądarce internetowej.
SEKTORY PRZEMYSŁU
- Sprzęt mobilny
- Intralogistyka
- Infrastruktura portowa
- Górnictwo
KLUCZOWE FUNKCJE
- Szeroka wiązka – 120 na 100 stopni
- Stopień ochrony IP67/IP69K
- Zasięg działania – 15 metrów
- Częstotliwość pracy – 60 GHz
- Komunikacja przez IO-Link lub J1939
- Możliwość zdefiniowania 6 promieni ostrzegawczych i 3 stref detekcji
Select Country
Turck worldwide