Indukcyjne czujniki pomiarowe z IO-Link oferują większą dokładność i dostarczają dodatkowych informacji posiadając przy tym kompaktowe wymiary zewnętrzne
Indukcyjne czujniki pomiarowe z IO-Link
Nowe czujniki z montażem niepowierzchniowym firmy Turck wyznaczają nowe standardy maksymalnej dokładności i dodatkowych inteligentnych danych do monitorowania stanu.
Oprócz oferowanych indukcyjnych czujników powierzchniowych z wyjściem IO-Link, firma Turck oferuje również trzy warianty niepowierzchniowe. Modele NI4-M12, NI7-M18 i NI12-M30 dają sygnał proporcjonalny do odległości jako wartość procesową IO-Link (2 bajty) lub jako sygnał napięciowy od 0…10 V. Ich zakres pomiarowy jest regulowany, dzięki czemu można osiągać niewiarygodnie małe zakresy detekcji. Czujniki wyznaczają nowe standardy dzięki kompensacji temperaturowej i idealnie linearyzowanemu sygnałowi wyjściowemu.
Dzięki swojej dokładności i dużemu zasięgowi czujniki idealnie nadają się do wielu aplikacji, w tym do monitorowania wymiaru szczeliny na rolkach lub wykrywania zużycia mechanicznego, np. do monitorowania współosiowości na wałach. Mogą być również atrakcyjniejszą kosztowo alternatywą dla enkoderów obrotowych lub liniowych czujników położenia. W prostych zastosowaniach odwzorowują przemieszczenia liniowe i obrotowe nachylonych płaszczyzn lub mimośrodów na sygnał analogowy.
Za pośrednictwem interfejsu IO-Link można zaimplementować dodatkowe funkcje: oprócz podstawowej wartości procesowej, czujniki dostarczają informacji o temperaturze wewnętrznej, a także odległości do obiektu. Pokazują także inne dane diagnostyczne. Oprócz ich podstawowego zadania, mogą być również wykorzystywane do monitorowania stanu maszyn lub predykcyjnego utrzymaniu ruchu a także do różnych modernizacji parku maszynowego.
Select Country
Turck worldwide