Nowe moduły bezpieczeństwa z IP67 niewątpliwie otwierają możliwości decentralizacji i modułowości bezpośrednio na obiekcie.
Moduły bezpieczeństwa do modułowych maszyn i instalacji
Bezpieczeństwo funkcjonalne jest integralną częścią praktycznie każdej nowej maszyny czy instalacji. Nowe moduły bezpieczeństwa z IP67 niewątpliwie otwierają możliwości decentralizacji i modułowości bezpośrednio na obiekcie.
Turck od dłuższego już czasu posiada w swojej ofercie unikalne moduły hybrydowe - stacje I/O zarówno z kanałami bezpiecznymi jak i standardowymi wyjściami. Nie w każdej jednak aplikacji taka kombinacja I/O w jednej stacji jest efektywna. Jest wiele takich, w których sygnały safety stanowią większość i muszą być skoncentrowane w mocno ograniczonej przestrzeni montażowej. To dla takich właśnie aplikacji stworzone nowe moduły bezpieczeństwa, w których wszystkie dostępne kanały są kanałami safety. TBPN-L5-4FDI-4FDX oraz TBIP-Lx-4FDI-4FDX posiadają 8 portów, z których każdy obsługuje sygnały safety (4 x bezpieczne wejścia dwustanowe oraz 4 x bezpieczne konfigurowalne wejścia / wyjścia dwustanowe).
Komunikacja odbywa się odpowiednio po ProfiSafe/Profinet oraz CIP Safety/Ethernet/IP. Mogą być stosowane w obwodach z wymaganymi poziomami bezpieczeństwa PL e, kategorii 4, SILCL 3. Konfiguracja odbywa się poprzez dedykowany software. Web serwer natomiast upraszcza uruchomienie i diagnostykę a wbudowany switch ułątwia organizację topologii liniowej sieci komunikacyjnej. Stopień ochrony IP65/IP67/IP69K oraz zakres temperatur pracy -40…70 C pozwalają z powodzeniem planować użycie modułów bezpośrednio na obiekcie i w często bardzo ograniczonej przestrzeni montażowej.
Bezpieczeństwo funkcjonalne jest integralną częścią praktycznie każdej nowej maszyny czy instalacji. Nowe moduły bezpieczeństwa z IP67 niewątpliwie otwierają możliwości decentralizacji i modułowości bezpośrednio na obiekcie.
Turck od dłuższego już czasu posiada w swojej ofercie unikalne moduły hybrydowe - stacje I/O zarówno z kanałami bezpiecznymi jak i standardowymi wyjściami. Nie w każdej jednak aplikacji taka kombinacja I/O w jednej stacji jest efektywna. Jest wiele takich, w których sygnały safety stanowią większość i muszą być skoncentrowane w mocno ograniczonej przestrzeni montażowej. To dla takich właśnie aplikacji stworzone nowe moduły bezpieczeństwa, w których wszystkie dostępne kanały są kanałami safety. TBPN-L5-4FDI-4FDX oraz TBIP-Lx-4FDI-4FDX posiadają 8 portów, z których każdy obsługuje sygnały safety (4 x bezpieczne wejścia dwustanowe oraz 4 x bezpieczne konfigurowalne wejścia / wyjścia dwustanowe).
Komunikacja odbywa się odpowiednio po ProfiSafe/Profinet oraz CIP Safety/Ethernet/IP. Mogą być stosowane w obwodach z wymaganymi poziomami bezpieczeństwa PL e, kategorii 4, SILCL 3. Konfiguracja odbywa się poprzez dedykowany software. Web serwer natomiast upraszcza uruchomienie i diagnostykę a wbudowany switch ułątwia organizację topologii liniowej sieci komunikacyjnej. Stopień ochrony IP65/IP67/IP69K oraz zakres temperatur pracy -40…70 C pozwalają z powodzeniem planować użycie modułów bezpośrednio na obiekcie i w często bardzo ograniczonej przestrzeni montażowej.
Select Country
Turck worldwide