Funkcjonalny switch ethernetowy w przemysłowej obudowie: TBEN-Lx-SE-U1

Switch niezarządzalny w IP67

Turck dodaje do swojego portfolio switchy dwa ekonomiczne modele niezarządzalne i jeden zarządzalny.

Rodzina switchy IP67 została rozszerzona o trzy nowe typy - dwa niezarządzalne i jeden zarządzalny. Oba modele TBEN-Lx-SE-U1 wyposażone są w osiem portów 100 Mbit dla sieci niewymagających zastosowania rozwiązań zarządzalnych.

Niezarządzane warianty dla podstawowych funkcji switcha w dużych ilościach

Dla użytkowników, którzy po prostu potrzebują podstawowych funkcji switcha, TBEN-Lx-SE-U1 oferuje rozwiązanie, które jest atrakcyjne cenowo i doskonale sprawdza się w systemach rozproszonych. 

Twoje korzyści

  • Ekonomiczne niezarządzalne warianty do realizacji podstawowych funkcji switcha
  • Nie wymagają dodatkowego zasilania prądowego dzięki zastosowaniu złącza M12 Power (do 16 A) 
  • Szybkie uruchomienie i instalacja dzięki IP67 
  • Wysokie bezpieczeństwo dzięki firewallowi (warianty zarządzalne)

Całkowicie zalana masą wypełniającą konstrukcja i stopnie ochrony do IP69K pozwalają na użytkowanie w najtrudniejszych warunkach bez konieczności stosowania obudów ochronnych. Nie jest wymagana żadna konfiguracja, a zasilanie można doprowadzić za pomocą złączy M12 lub 7/8 cala co gwarantuje krótkie czasy uruchomienia.

Switch zarządzalny ze złączem M12 Power dostarcza nawet 16 A do modułu

Turck rozszerza swoją ofertę zarządzalnych switchy IP67 o TBEN-LL-SE-M2. Jest to wariant z zasilaniem M12 z kodowaniem L. Oprócz ośmiu portów 100 Mbit, urządzenie jest również wyposażone w dwa porty  gigabitowe. W przeciwieństwie do znanego switcha zarządzalnego, nowy wariant jest dostarczany ze złączami zasilania M12 w kodowaniu L.  Ich obciążalność prądowa to 16 A. Switch posiada bogaty zestaw funkcji takich jak routing NAT, NTP i firewall. Dzięki zastosowaniu nowego switcha zarządzalnego możliwe staje się na przykład używanie tych samych adresów IP lokalnie bez żadnych konfliktów. Firewall chroni sieć przed  zagrożeniami zewnętrznymi.


KLUCZOWE FUNKCJE

  • IP65/67/69K 
  • Wersje ze złączami M12 Power oraz 7/8 cala
  • M12 Power (L-coded) dostarcza do 16A 
  • NAT routing, NTP oraz firewall (switch zarządzalny)

 

Select Country

Turck worldwide

to top