Wskaźnik K100 Pro posiada możliwość ustawienia 14 różnych kolorów, które mogą służyć jako sygnalizacja stanu.
PROGRAMOWALNE WIELOKOLOROWE WSKAŹNIKI LED
Dzięki nowej serii K100 firma Turck oferuje programowalne wskaźniki LED z możliwością optymalizacji widoczności oraz modele z modułem sygnalizacji dźwiękowej.
Turck rozszerza swoje portfolio o wskaźniki LED z serii K100. Lampy o średnicy 100 mm produkowane przez partnera firmy Turck – Banner Engineering, są dostępne w dwóch wersjach. Modele lamp Daylight Visible oferują 12 różnych opcji dźwiękowych, a przeźroczysta soczewka gwarantuje dobrą widoczność nawet pod działaniem promieni słonecznych. Model oferuje dobrze widoczne wskazania stanu zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
Przeźroczysta soczewka gwarantuje wyraźną sygnalizację, nawet przy dużym nasłonecznieniu, zapobiegając błędnym wskazaniom. Posiada trzy opcje kolorów (zielony, żółty oraz czerwony) do sygnalizacji stanów, wspomagania operatorów oraz innych funkcji.
TWOJE KORZYŚCI
- Usprawnienie pracy oraz skrócenie przestojów dzięki jasno przekazanym informacjom o statusie.
- Intuicyjna konfiguracja dla różnych aplikacji za pomocą oprogramowania Banner Pro Editor
- Stopień ochrony IP66 umożliwia stosowanie urządzeń na zewnątrz.
Odpowiedni dla większości aplikacji na zewnątrz.
Model K100 Pro Indicator posiada soczewkę rozpraszającą, której biały kolor zapobiega fałszywym wskazaniom przy braku wskazań/sygnalizacji. Posiada 14 opcji kolorów, które mogą być używane do wskazania stanów oraz różne opcje animacji, takie jak błysk, zmiana intensywności i fala. Oba modele lamp mogą być wyposażone w moduł dźwiękowy i posiadają stopień szczelności obudowy IP66, chroniący produkt przed kurzem, deszczem i śniegiem.
Kontrola i możliwość programowania bez IO-Linka
Seria Beacon jest idealna dla użytkowników, którzy mają możliwości komunikacji po IO-Link, ale chcą mieć możliwości sterowania i dostosowywania w celu wizualnego przekazywania informacji. Lampy mogą być kontrolowane za pomocą sygnałów dyskretnych. Oprogramowanie Banner Pro Editor umożliwia użytkownikom zaprogramowanie stanu urządzenia, kolorów i animacji. Prosty interfejs przeznaczony na komputery PC ułatwia konfigurację sygnalizatora dla szeregu zastosowań, na przykład wyświetlanie czasu nagrzewania maszyny, wskazywanie osobnych etapów procesu montażu i sygnalizację wielu stanów maszyny.
SEKTORY PRZEMYSŁU
- Sprzęt mobilny
KLUCZOWE FUNKCJE
- Stopień ochrony IP66
- Wyjście dwustanowe PNP lub NPN (w zależności od podłączenia)
- Dostępne modele z zasilaniem AC oraz DC.
Select Country
Turck worldwide