Nowa, dwuelementowa, pomiarowa kurtyna świetlna MINI-ARRAY Basic jest niezawodnym, ekonomicznym rozwiązaniem przeznaczonym do aplikacji transportowych i logistycznych.
Ekonomiczna i niezawodna kurtyna pomiarowa MINI-ARRAY BASIC
Nowa, dwuelementowa, pomiarowa kurtyna świetlna MINI-ARRAY Basic jest niezawodnym, ekonomicznym rozwiązaniem przeznaczonym do aplikacji transportowych i logistycznych. Urządzenie składa się z nadajnika i odbiornika, nie wymaga dodatkowego urządzenia sterującego, co zapewnia prostszą instalację i uruchomienie. Zapewnia wysoką jakość w konkurencyjnej cenie. W celu ułatwienia montażu obudowy obu elementów systemu wyposażono w rowki typu T. Kurtyna pomiarowa zaraz po zainstalowaniu udostępnia strumień danych za pomocą komunikacji szeregowej, dzięki czemu informacje można gromadzić natychmiast po włączeniu czujników. Podsumowując:
- Łatwa w obsłudze, dwuczęściowa, pomiarowa kurtyna świetlna przeznaczona do analizy wymiarów i wykrywania obiektów; świetnie sprawdza się w aplikacjach transportowych i logistycznych
- Diagnostyczne diody LED zapewniają prosty sposób monitorowania statusu nadajnika i odbiornika, w tym informacji o zabrudzeniu soczewek
- Dostępnych kilka wersji o różnych wysokościach strefy pomiarowej w zakresie od 143 do 1210 mm
- Rozdzielczość 38,1 mm (w specjalnym trybie 25,4 mm) i maksymalny zasięg do 2 m
- Dwa wyjścia dwustanowe oraz komunikacja szeregowa EIA-485 z automatycznym strumieniowaniem (automatycznie przekazywanie danych bez konieczności przesyłania polecenia)
- Konfiguracja za pomocą oprogramowania Banner Sensor GUI oraz interfejsu szeregowego EIA-485
- Wyjście alarmowe sygnalizujące zabrudzenie soczewek lub błąd systemu
- Przekazywanie do zewnętrznej analizy danych za pośrednictwem komunikacji szeregowej EIA-485
Select Country
Turck worldwide