Kompaktowe switche z serii TNIC zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni w szafie sterowniczej
Kompaktowe switche do szafy sterowniczej
Turck wprowadza nową, wytrzymałą i ekonomiczną serię switchy TNIC, charakteryzujących się kompaktową metalową obudową oraz szerokim zakresem napięcia i temperatury pracy
Turck rozszerza ofertę o niezarządzalne switche TNIC, charakteryzujące się najmniejszymi możliwymi wymiarami obudowy i solidną, całkowicie metalową konstrukcją. Rozwiązania te pozwalają na optymalne wykorzystanie przestrzeni w szafie sterowniczej, umożliwiając tworzenie wydajnych i oszczędnych systemów sieciowych.
Twoje korzyści
- Efektywne wykorzystanie cennej przestrzeni w szafie sterowniczej
- Ekonomiczne rozwiązania sieciowe
- Szeroki zakres napięcia zasilania
Wytrzymałe, niezarządzalne switche w IP30
Szeroki zakres napięcia zasilania od 6 do 36 VDC. Natomiast zakres temperatur pracy od -40 do +70 °C gwarantuje niezawodność działania, nawet w szafach sterowniczych zainstalowanych w trudnych warunkach. Wytrzymałe, niezarządzalne switche serii TNIC z ochroną IP30 dostępne są z 5,8 lub 16 portami Fast Ethernet oraz 5 i 8 portami Gigabit Ethernet. Nowa seria TNIC zastępuje poprzednią serię SE20.
KLUCZOWE FUNKCJE
- Szeroki zakres napięcia zasilania (6 do 36 VDC)
- Szeroki zakres temperatur pracy (-40 do +70 °C)
- Wszechstronne opcje połączeń (Fast Ethernet oraz Gigabit Ethernet)
Select Country
Turck worldwide

