Zintegrowany mikroprocesor gwarantuje wysoką dokładność i linowość. Umożliwia również pomiar temperatury otoczenia.

Indukcyjny czujnik IO-Link z wyjściem analogowym

Czujniki indukcyjne Turck do montażu powierzchniowego i niepowierzchniowego zapewniają wysoką liniowość i łatwą obsługę

Turck poszerza swoją gamę produktów o indukcyjne czujniki IO-link z wyjściem analogowym.  Dostępne są wersje zarówno z montażem powierzchniowym jak i nie powierzchniowym.
Dzięki zintegrowanemu mikroprocesorowi modele BI11-CK40 i NI25-CK40 oferują znacznie lepszą liniowość, dokładność i pomiar temperatury w szerokim zakresie od -25 do +75°C.
Jako jedyne tego typu czujniki posiadają one w standardzie regulowane wyjście napięciowe od 0 do 10 V lub od 2 do 10V, a także konfigurowalne wyjście przełączające (PNP/NPN). IO-Link, zapewnia precyzyjne dane pomiarowe, a pełna diagnostyka umożliwia konserwację predykcyjną.

Korzyści

  • Oszczędność czasu dzięki przyjaznemu interfejsowi programowania
  • Łatwa instalacja czujnika w przypadku usterki
  • Konserwacja predykcyjna dzięki funkcjom diagnostycznym

Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej prostopadłościennej obudowie

Prosty transfer parametrów poprzez IO-Link ułatwia wymianę czujnika w przypadku awarii 
i minimalizuje długość przestojów w produkcji. Duży zakres detekcji do 25 mm i minimalny błąd liniowości wynoszący od 1 do 3 procent, zapewniają maksymalną precyzję . Ponadto klasa ochrony IP67 gwarantuje wytrzymałość czujników w wielu aplikacjach, na przykład w branży budowy maszyn, opakowań, energetyki i motoryzacji. Sprawdzona konstrukcja prostopadłościenna CK40 umożliwia elastyczne i prostsze zainstalowanie czujnika. Głowicę czujnika można łatwo ustawić w pięciu kierunkach przy użyciu dołączonego narzędzia.


GAŁĘZIE PRZEMYSŁU

  • Budowa maszyn
  • Przemysł opakowaniowy
  • Sektor energetyczny
  • Branza motoryzacyjna

KLUCZOWE FUNKCJE

  • 2 bajty danych procesowych
  • Wyjście napięciowe 0-10V
  • Zwiększona dokładność dzięki zintegrowanemu mikroprocesorowi
  • Wbudowany wskaźnik temperatury

Select Country

Turck worldwide

to top