Nowy firmware upraszcza obsługę stacji I/O excom i rozszerza ich funkcjonalność
Funkcje IIoT w ethernetowych stacjach I/O excom
Update firmware’u dodaje nowe funkcje do gateway’a komunikacyjnego stacji Excom: web server, „HCiR” i równoległy dostęp do urządzeń HART
Nowy firmware FW 1.6.0 w modułach GEN-3G oraz GEN-N do komunikacji systemu excom po Ethernet daje nowe możliwości w zakresie IIoT oraz upraszcza serwisowanie i uruchamianie stacji. W aplikacjach w strefach zagrożenia wybuchem i w instalacjach wymagających wysokiej dostępności funkcja HCiR (Hot Configuration in Run) umożliwia wymianę, rozbudowę i serwis stacji na ruchu. Zmiany konfiguracji podczas pracy są możliwe dla protokołów Ethernet/IP (CIP) i Modbus TCP.
Korzyści
- HCiR - wymiany i serwisowanie stacji w strefach zagrożonych wybuchem w trakcie pracy
- Uproszczona konfiguracja i obsługa systemu dzięki wbudowanemu w Gateway komunikacyjny web serwerowi
Uproszczona konfiguracja i obsługa systemu
Nowy firmware upraszcza konfigurację i obsługę dzięki wbudowanemu w gateway komunikacyjny web serwerowi. Oprócz danych procesowych i diagnostycznych, wyświetlane są także dane takie jak typ urządzenia, numer identyfikacyjny ID oraz wersja hardware i software. Bezpośredni dostęp do urządzeń z HART umożliwia również odczytywanie danych dynamicznych, ID, tagów itp.
Łączenie modułów różnych producentów
Poprzez swoje sterowniki z Codesys TBEN-L-PLC oraz TX700 Turck wspiera interfejs MTP (Module Type Package) ułatwiający łączenie ze sobą różnych modułów produkcyjnych różnych producentów. Dzięki MTP skraca się czas uruchomienia i podnosi interoperacyjność modułów. Zaimplementowana w systemie excom komunikacja Multiprotocol pozwala na elastyczną komunikację po Profinet, Ethernet/IP lub Modbus TCP co doskonale wpisuje się w wymagania co do modularyzacji linii produkcyjnych.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
- Web serwer ułatwiający konfigurację i obsługę
- Dostęp do dodatkowych danych hardware’u i firmware’u
- Bezpośredni dostęp do urządzeń obiektowych z HART
- Łatwe łączenie ze sobą modułów różnych producentów dzięki Module Type Package (MTP)
- Uproszczona modularyzacja fabryki zaimplementowanej w stacjach excom komunikacji Mulitiprotocol
Select Country
Turck worldwide