Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP69K i odporności na wstrząsy do 100g, urządzenia IO-Link mogą być zastosowane do trudnych aplikacji zewnętrznych
Inteligentne czujniki radarowe do trudnych warunków aplikacyjnych
Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP69K i odporności na wstrząsy do 100g, urządzenia IO-Link mogą być zastosowane do trudnych aplikacji zewnętrznych
Firma Turck prezentuje nowe czujniki radarowe dedykowane do pomiaru odległości, z zasięgiem roboczym wynoszącym 15m, w trudnych warunkach środowiskowych w automatyce przemysłowej również w aplikacjach na zewnątrz. Wytrzymałe obudowy wykonane w stopniu ochrony IP67/69K, odporność na wstrząsy oraz wykorzystanie pasma 122GHz czyni je idealnymi do zastosowania w obszarach takich jak logistyka portowa, w których czujniki optyczne i ultradźwiękowe nie sprawdzają się ze względu na ograniczony zasięg czy warunki atmosferyczne takie jak wiatr, opady, światło słoneczne jak i zabrudzenia w postaci np. kurzu.
Korzyści
- Easier commissioning thanks to Turck Radar Monitor
- Highest availability thanks to high shock and temperature resistance as well as IP67/69K
- Broad application range due to its insensitivity to dust, rain or light
Oparte na przeglądarce oprogramowanie Turck Radar Monitor znacząco upraszcza konfigurację czujników radarowych poprzez wyświetlanie krzywej sygnału w czasie rzeczywistym – zwłaszcza podczas ustawiania filtrów w celu wyeliminowania sygnałów zakłócających. Dzięki wykorzystaniu technologii FMCW (Frequency Modulated Continuos Wave) czujniki nie zakłócają się wzajemnie oraz wykrywają obiektu ruchome jak i te stojące w miejscu.
Wszystkie czujniki z serii DR-M30-IOL oprócz komunikacji IO-Link zostały wyposażone w programowalne wyjścia analogowe i dwustanowe, tak aby można było wykorzystać je w pełni w aplikacjach pomiarowych, w których zastosowanie protokołu IO-Link jest niemożliwe. Trzy różne konfiguracje głowic, umożliwiają optymalny dobór pod kątem wykrywanego obiektu i pola detekcji.
Select Country
Turck worldwide