Bramka komunikacyjna GEN-3G stacji I/O serii excom z dużą prędkością transferuje sygnały ze strefy 0 do systemu sterowania.

Komunikacja Ethernet w strefach zagrożonych wybuchem

Bramka komunikacyjna GEN-3G stacji I/O serii excom z dużą prędkością transferuje sygnały ze strefy 0 do systemu sterowania.

Turck wprowadza branżę procesową w świat cyfryzacji i Przemysłu 4.0 dzięki nowym bramkom Ethernet systemu I/O Excom do strefy 2 zagrożenia wybuchem.

Your Benefits

  • Data-supported process optimization through parallel access to process data 
  • Cloud connection for cross-plant data analysis
  • Highest security due to data diode
  • Full compatibility to excom systems with fieldbus gateways

Excom to iskrobezpieczne stacje I/O do montażu bezpośrednio w strefach 1 lub 2 i z obsługą sygnałów także ze strefy 0 . System jest dostosowany do standardów i oczekiwań branży automatyki procesowej takich jak redundancję zasilania i komunikacji, komunikacja Hart czy możliwość wymiany kart I/O w trakcie pracy. Konstrukcja potwierdzona certyfikatami ATEX pozwala na zabudowę bezpośrednio w strefie Ex, możliwie blisko obiektu, co pozwala na znaczną redukcję okablowania, ograniczenie kosztów instalacji i oszczędność miejsca w sterowni. Dotychczas Excom wykorzystywał do transmisji danych protokół Profibus-DP – stabilną, sprawdzoną i dobrze znaną technologię. Teraz oferuje także komunikację Ethernet. Dzięki Ethernetowi wszystkie dane z procesu mogą z wymaganą prędkością dotrzeć do systemów IT w celu ich analizy i ewaluacji – to niezbędny krok do wdrożenia monitorowania stanów maszyn, urządzeń i instalacji oraz koncepcji predykcyjnego utrzymania ruchu, fundamentów Przemysłu 4.0.

Nowa wieloprotokołowa bramka GEN-3G, działa w sieciach Profinet, Ethernet/IP i Modbus TCP bez konieczności ręcznego konfigurowania (automatyczne rozpoznawanie protokołu transmisji). Zintegrowany z bramką switch pozawala na zorganizowanie topologii liniowej na też zamknąć tworząc topologię typu ring. Oprócz redundancji sprzętowej dla zasilaczy, Excom obsługuje również koncepcję redundancji systemu S2 w celu zapewnienia maksymalnej dostępności instalacji.

Bez względu na to, czy Excom jest wykorzystywany w pierwszej, drugiej lub bezpiecznej strefie, użytkownicy zawsze używają tych samych plików DTM, EDS czy GSDML. Ogranicza to do minimum potrzebę szkolenia pracowników i zapewnia elastyczne wykorzystanie systemu przez specjalizowaną kadrę inżynierską w różnych obszarach zakładu. 

Dane z procesu mogą być też równolegle transferowane do chmury – Turck posiada tu własne rozwiązania, zarówno urządzenia dostępowe (np. TX700 czy TCG-20) jak i rozwiązanie chmurowe TURCK Cloud, przystosowane do zadań i potrzeb sektora przemysłowego. Dostępne protokoły transmisji danych do chmur to Kolibri, MQTT i OPC UA. 


APPLICATIONS

Select Country

Turck worldwide

to top