IMX12-SG –przetwornik tensometrycznych jest szybki, kompaktowy i elastyczny w zastosowaniach.

Szybki przetwornik tensometryczny do stref zagrożenia wybuchem

IMX12-SG do pomiaru naprężeń w obszarach zagrożenia wybuchem osiąga czas odpowiedzi ok. 10 ms i może pracować jako repeater lub konwerter sygnałów.

Turck rozszerzył portfolio przetworników i separatorów o szybki przetwornik tensometryczny do pomiarów siły w strefach zagrożenia wybuchem. IMX12-SG posiada funkcję repeatera i może być też używany do konwersji sygnałów rezystancyjnych z mostków tensometrycznych. Unikalny na rynku – czas odpowiedzi poniżej 10 ms w kombinacji z elastycznym obwodem wyjściowym konfigurowalnym przez DIP switche, izolacją galwaniczną i wąską obudową 12,5 mm. Tak cienka obudowa idealnie nadaje się do aplikacji gdzie przestrzeń montażowa jest ograniczona.

Korzyści

  • Elastyczne użycie jako repeataer i konwerter sygnałów
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki izolacji galwanicznej
  • Łatwa konfiguracja bez konieczności użycia narzędzi

Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki izolacji galwanicznej

IMX12-SG posiada izolację galwaniczną między obwodami Ex i strefą bezpieczną. To eliminuje prądy zakłócajace i wyrównawcze – jest to kluczowa zaleta w stosunku do barier Zenera, które bazują na poprawności i jakości uziemienia.

Praca w strefie 2 zagrożenia wybuchem

Jak we wszystkich urzadzeniach serii IMX12 praca w strefie 2 jest dozwolona po zainstalowaniu w obudowie ochronnej.

Szeroki zakres zasilania 10…30 V umożliwia działanie na bateriach w instalacjach okresowych lub mobilnych. Temperatura pracy do 70 C pozwala na użycie w bliskim sąsiedztwie maszyn czy silników.


SEKTORY PRZEMYSŁU

  • Ropa i gaz
  • Transport I logistyka

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

  • Może pracować jako repeater lub konwerter sygnałów
  • Łatwa parametryzacja niewymagająca żadnych narzędzi
  • Izolacja galwaniczna
  • Bardzo szybki czas odpowiedzi
  • Praca w strefie 2 zagrożenia wybuchem

Select Country

Turck worldwide

to top