Nowe czujniki pojemnościowe w metalowej obudowie M8 i M12
Nowe czujniki pojemnościowe
Firma Turck wprowadziła do oferty nowe czujniki pojemnościowe w metalowej obudowie M8 i M12 do montażu powierzchniowego jak i przestającego (flush / non flush). Dzięki kompaktowej obudowie ze stopniem ochrony IP 67 oraz obsługą przez IO-Link czujniki te oferują wszechstronne zastosowanie przy wykrywaniu obiektów w zastosowaniach produkcyjnych, logistycznych lub farmaceutycznych. Posiadają funkcję dynamicznego uczenia co bardzo upraszcza konfigurację w trakcie trwania danego procesu. Dzięki temu czujniki mogą wykrywać ekstremalne wartości obiektów przechodzących na liniach transportowych i niezależnie określać idealny punkt przełączania. Zintegrowana funkcja licznika umożliwia realizację autonomicznych aplikacji liczących bez potrzeby stosowania sterownika PLC.
Dzięki IO-Link czujniki mogą dostarczać wiele dodatkowych informacji do systemów monitorowania stanu systemów lub maszyn: wartości procesowe, godziny pracy, aktualna lub maksymalna temperatura, liczba operacji łączeniowych lub aktualny stan urządzenia – wszystkie te parametry mogą być wywołane bezpośrednio przez interfejs.
Nowe czujniki najłatwiej podłączyć do aplikacji za pomocą masterów IO-Link firmy Turck, które umożliwiają bezpośredni dostęp do wszystkich parametrów za pośrednictwem serwera sieciowego. Dlatego użytkownicy nie muszą pobierać ani IODD, ani interpretera IODD, takiego jak np. Pactware.
Select Country
Turck worldwide