Nowe separatory IM18-4DI pozwalają na dużą gęstość upakowania sygnałów w szafach i dowolnie konfigurowalną funkcję powielania sygnałów, a wersje IMX18-4DI – także sygnałów Ex.
Nowe 4-kanałowe wzmacniacze przełączające
Prezentujemy IM18-4DI kompaktowy, 4-kanałowy wzmacniacz przełączający dla stref non-Ex oraz IMX18-4DI – dla obszarów Ex
Prezentujemy IM18-4DI kompaktowy, 4-kanałowy wzmacniacz przełączający dla stref non-Ex oraz IMX18-4DI – dla obszarów Ex. Dzięki 4 kanałom w module o szerokości jedynie 18 mm, nowe wzmacniacze pozwalają na dużą gęstość upakowania sygnałów w szafach co jest niezwykle ważne przy zabudowie w małych szafach sterujących i zdecentralizowanych, modułowych systemach automatyki. Dodatkową korzyścią jest także elastyczność w dostosowaniu funkcji urządzeń. IM(X)18-DI posiadają funkcję powielania sygnału wejściowego na wyjściu – mogą być ustawione jako powielacze 1:2, 1:3 lub 1:4 (jeden sygnał z obwodu wejściowego powielony na 2-, 3- lub 4-ech wyjściach). Wszystkie wyjścia posiadają również możliwość ustawienia trybu pracy NO / NC.
Korzyści
- Redukcja stanów magazynowych dzięki elastyczności w dostosowaniu separatora do potrzeb aplikacji
- Minimalizacja miejsca potrzebnego na zabudowę w szafie dzięki dużej gęstości upakowania sygnałów
- Międzynarodowe certyfikaty gwarantujące wysokie bezpieczeństwo inwestycji
Kompaktowe urządzenia z SIL2
Nowe wzmacniacze przełączające spełniają wciąż zwiększające się wymagania co do kompaktowości rozwiązań w budowie maszyn modułowych. Przy szerokości obudowy 18 mm i 4-ch kanałach dla sygnałów wejściowych, IMX18-4DI potrzebują 1/3 mniej miejsca na szynach DIN niż standardowo używane wersje 2-kanałowe. Posiadając certyfikat SIL2 wraz z czujnikami zbliżeniowymi z SIL pozwalają na tworzenie aplikacji z wymaganym poziomem bezpieczeństwa.
Opcjonalne zasilanie przez Power-Bridge
Kable sygnałowe są podłączane standardowo, do terminali śrubowych lub sprężynowych. Opcja Power-Bridge pozwala natomiast na zasilenie wzmacniaczy z tyłu, od strony szyny DIN.
Power-Bridge oferuje także wspólny dla grupy zasilanych w ten sposób wzmacniaczy styk alarmowy sygnalizujący błędy w obwodach wejściowych.
SEKTORY I BRANŻE
- Chemia
- Ropa i gaz
- Przemysł spożywczy
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
- Warianty do stref Ex oraz obszarów non-Ex
- SIL 2
- 4 kanały w obudowie 18 mm
- Funkcja powielania sygnałów wejściowych na wyjściach
Select Country
Turck worldwide