Wysokiej jakości moduły kompaktowe I / O w postaci TBPN dla Profisafe i TBIP dla CIP Safety

Moduł wejść/wyjść bezpieczeństwa z Ethernetem w IP67

Moduły bezpieczeństwa TBIP oraz TBEN firmy Turck realizują zadania sterowania funkcjami bezpieczeństwa bezpośrednio na maszynie doskonale wpisując się w koncepcję budowy maszyn modułowych.

Wysokiej jakości moduły kompaktowe I / O w postaci TBPN dla Profisafe i TBIP dla CIP Safety zapewniają transmisję sygnałów wejściowych i wyjściowych bezpieczeństwa bezpośrednio z obiektu do sterownika bezpieczeństwa. Moduły mogą być alternatywnie używane jako zdecentralizowane sterowniki bezpieczeństwa. Ta funkcja optymalizuje maszyny modułowe, a także aplikacje, w których odległości urządzeń bezpieczeństwa od sterownika bezpieczeństwa są duże, co może wpływać na czas reakcji.

TWOJE KORZYŚCI

  • Krótkie czasy cykli w dużych systemach dzięki zdecentralizowanej kontroli aplikacji bezpieczeństwa 
  • Minimalny wysiłek związany z montażem mechanicznym, bez szafy sterowniczej 
  • Konsekwentna modularyzacja ze zdecentralizowaną inteligencją 
  • Maksymalna dostępność dzięki całkowicie obudowanym modułom przetestowanym pod kątem wstrząsów i wibracji

Przetestuj funkcje bezpieczeństwa w trybie offline, aby skrócić czas uruchomienia

Funkcje bezpieczeństwa można również testować offline za pomocą funkcji lokalnego sterownika bezpieczeństwa, zanim maszyna lub moduł maszyny skomunikują się z centralnym sterownikiem. Uruchomienie ułatwia także dostęp do web serwera.

Uniwersalne wejścia / wyjścia zwiększają elastyczność

TBPN-L5-4FDI-4FDX oraz TBIP-Lx-4FDI-4FDX posiadają 8 portów, z których każdy obsługuje sygnały safety (4 x bezpieczne wejścia dwustanowe oraz 4 x bezpieczne konfigurowalne wejścia / wyjścia dwustanowe). Komunikacja odbywa się odpowiednio po ProfiSafe/Profinet oraz CIP Safety/Ethernet/IP. Mogą być stosowane w obwodach z wymaganymi poziomami bezpieczeństwa PL e, kategorii 4, SILCL 3.  Konfiguracja odbywa się poprzez dedykowany software. Web serwer natomiast upraszcza  uruchomienie i diagnostykę a wbudowany switch ułatwia organizację topologii liniowej sieci komunikacyjnej. Stopień ochrony IP65/IP67/IP69K oraz zakres temperatur pracy -40…70 oC pozwalają z powodzeniem planować użycie modułów bezpośrednio na obiekcie i w często bardzo ograniczonej przestrzeni montażowej.


Branże

  • Budowa maszyn
  • Automotive
  • Intralogistyka

Kluczowe funkcje

  • poziom bezpieczeństwa PL e, kategoria 4, SILCL 3 
  • IP65 / IP67 / IP69K
  • 4 wejścia bezpieczeństwa, 4 konfigurowalne wejścia / wyjścia bezpieczeństwa
  • Profisafe lub CIP Safety

Select Country

Turck worldwide

to top