Dzięki urządzeniom IO-Link RFID firmy Turck, RFID można dodać do aplikacji z masterem IO-Link w mgnieniu oka
URZĄDZENIA DO ODCZYTU/ZAPISU RFID Z IO-LINK
Urządzenia do odczytu/zapisu IO-Link o zwiększonej wydajności rozszerzają portfolio HF firmy Turck - dodając ochronę hasłem i monitorowanie stanu urządzenia
Firma Turck prezentuje trzy nowe urządzenia do odczytu/zapisu RFID z IO-Link w gwintowanych tulejach M18 i M30 oraz prostokątnych konstrukcjach Q40. Istniejące aplikacje oparte o IO-Link można bez wysiłku rozszerzyć o RFID przy użyciu nowych urządzeń. Dzięki szybkiemu interfejsowi COM3 i 32-bajtowej szerokości danych procesowych, czytniki HF znacznie poprawiają wydajność systemów IO-Link RFID. Urządzenia zapewniają również możliwość zabezpieczonego hasłem dostępu do nośników danych oraz rejestrację siły sygnału RSSI w celu stałej kontroli jakości. Urządzenia do odczytu/zapisu mogą pracować w trybie IO-Link lub w standardowym trybie I/O (tryb SIO).
KORZYŚCI
- Opłacalność, ponieważ RFID przez IO-Link jest tańszy niż klasyczny RFID
- Wysoka wydajność w porównaniu z innymi systemami RFID IO-Link o mniejszej szerokości danych procesowych
- Zwiększona niezawodność procesu dzięki monitorowaniu stanu za pomocą wartości RSSI
Funkcja ochrony hasłem umożliwia zabezpieczenie dostępu za pomocą RFID
W trybie SIO urządzenia zapewniają funkcję ochrony hasłem w celu kontroli dostępu. Ta funkcja może być szczególnie przydatna w przypadku zastosowań zdecentralizowanych lub autonomicznych, ponieważ nie jest wymagany ani master, ani interfejs RFID, ani kontroler. Oznacza to na przykład, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do maszyn do przechowywania i wyszukiwania.
Zintegrowane monitorowanie funkcji poprzez kontrolę wartości RSSI
Stały pomiar siły sygnału (RSSI) umożliwia monitorowanie rezerwy funkcjonalnej aplikacji RFID. W przypadku przekroczenia zdefiniowanej wartości progowej wyjście alarmowe przełącza się, umożliwiając wczesne wykrycie utraty zasięgu tagów lub innych czynników zakłócających, np. spowodowanych przez metale. Ta funkcja monitorowania stanu może być również łatwo dodana do istniejących aplikacji.
Prosta integracja z IO-Link
Parametry urządzenia są ustawiane bardzo łatwo za pomocą masterów IO-Link firmy Turck, ponieważ zawierają one już zapisane pliki IODD. Wszystkie trzy urządzenia do odczytu/zapisu: TN-M18-IOL2, TN-M30-IOL2 i TN-Q40-IOL2 są opisane tym samym IODD. Ponadto konfiguracja, parametryzacja i testowanie funkcji są możliwe za pośrednictwem interfejsu internetowego bez dodatkowych narzędzi.
BRANŻE
- Przemysł wytwórczy
- Logistyka
- Przemysł farmaceutyczny
- Inne branże produkcyjne z obszarami o ograniczonym dostępie
KLUCZOWE FUNKCJE
- Szerokość danych procesowych 32 bajty
- Stopień ochrony IP67
- Tryb IO-Link i tryb pojedynczego wejścia/wyjścia (SIO)
- Funkcja zabezpieczenia hasłem w celu ochrony przed plagiatami lub ochrony dostępu
- Wykrywanie wartości RSSI
Select Country
Turck worldwide

