Radary K50R to ekonomiczne czujniki radarowe idealne do wykrywania poziomu w niewielkich zbiornikach i na parkingach. Łatwe w montażu, oferują zasięg do 5 metrów, prostą konfigurację i wbudowane wskaźniki RGB. Sprawdzają się też w ładowarkach do samochodów elektrycznych.

Pomiar poziomu z czujnikiem radarowym K50R

Radary K50R to najbardziej ekonomiczne urządzenie w naszym portfolio czujników radarowych. Dzięki swojej technologii świetnie nadaje się do pracy w każdym środowisku. Urządzenie stanowi doskonałą alternatywę do czujników ultradźwiękowych w detekcji poziomu niewielkich zbiorników. Przede wszystkim dużo łatwiej zamontować jest czujnik radarowy – dzięki możliwości penetracji przez ścianę zbiornika, czujnik może być ustawiony nad zbiornikiem.

Oprócz niewielkich zbiorników czujniki znajdują swoje zastosowanie również w ładowarkach do samochodów elektrycznych, gdzie schowane za obudową czujniki mogą bez problemu wykryć zaparkowany samochód przed ładowarką. Również na parkingach – oprócz detekcji samochodu czujnik może wskazywać zajętość wykrywanego miejsca parkingowego.

Korzyści

  • Prosta konfiguracja za pomocą bezpłatnego oprogramowania Banner Measurement Sensor Software.
  • Modele z wbudowanym wskaźnikiem RGB, który może wskazywać stan czujnika lub wizualizację poziomu.
  • Zasięg działania do 5 metrów w modelach z wiązką 40° x 30° oraz do 3 metrów w modelach z wiązką 80° x 60°.
  • Dzięki małej strefie martwej czujnik ma możliwość detekcji praktycznie na całym zasięgu swojej pracy.

Select Country

Turck worldwide

to top