EG24 to refleksyjny czujnik do szybkiego wykrywania pozycji krawędzi z wysoką rozdzielczością. Duży wybór trybów pracy umożliwia nie tylko detekcję pozycji krawędzi, ale również pomiar grubości materiałów oraz kontrolę jakości.

Czujnik wykrywania pozycji krawędzi EG24

Czujnik EG24 od Banner Engineering jest idealną alternatywą do mało precyzyjnych rozwiązań z kurtynami światłowodowymi. Posiada wiązkę o długości 24 mm oraz gwarantuje pomiar z precyzją do 10 mikronów. W ten sposób umożliwia maksymalizację kontroli procesu produkcji, skutecznie redukując ilość zmarnowanego materiału. Czujnik posiada refleksyjne ramię, a jego  zasięg detekcji to 40 mm. EG24 pracuje z częstotliwością 2 kHz, dając natychmiastową informację o nieprawidłowości w ułożeniu mierzonego materiału. Urządzenie może bezproblemowo pracować z większością materiałów, m. in. z papierem, folią czy metalem.

EG24 pracuje w trzech różnych trybach, dając sygnał analogowy na wyjściu w każdym z nich. Dzięki prostemu menu nie wymaga parametryzacji przez żadne zewnętrzne oprogramowanie.

Single Edge Tracking – pomiar pozycji krawędzi. Tryb ten idealnie sprawdzi się do aplikacji, w których wymagana jest kontrola poprawności prowadzenia materiału. Dzięki małej rozdzielczości skutecznie można zmniejszyć ilość zniszczonego materiału.

Width Mode – pomiar grubości prowadzonego materiału. Precyzyjny pomiar grubości kabli, które należy prowadzić w zasięgu detekcji czujnika.

Gap Mode -   Czujnik mierzy rozmiar otworu w materiale, przez który przechodzi wiązka światła. Tryb Gap Mode może sprawdzić się w niektórych aplikacjach związanych z kontrolą jakości. 

Select Country

Turck worldwide

to top