TBIL-EMN-16DXP: Nowy hub IO-Link firmy Turck do budżetowych zastosowań
IO-Link Hub do budżetowych aplikacji
Nowy hub I/O firmy Turck zapewnia ekonomiczne połączenie dla sygnałów cyfrowych w aplikacjach IO-Link o standardowych wymaganiach.
Turck rozszerza swoje portfolio IO-Link o kompaktowy hub IO-Link z 16 konfigurowalnymi sygnałami cyfrowymi. Model TBIL-EMN-16DXP umożliwia ekonomiczne podłączenie sygnałów cyfrowych przez IO-Link, szczególnie w aplikacjach bez zwiększonych wymagań dotyczących obciążalności prądowej lub odporności na wibracje. Typowe obszary zastosowań to systemy transportowe w intralogistyce, linie testowe w montażu baterii lub proste rozwiązania automatyzacji w produkcji seryjnej. Dla bardziej wymagających zastosowań Turck nadal oferuje bardziej zaawansowane warianty serii TBIL – z bardziej wytrzymałą obudową, wyższą obciążalnością prądową oraz ATEX.
Twoje korzyści
- Ekonomiczne rozwiązanie dla aplikacji o ograniczonych wymaganiach
- Uniwersalne wejścia/wyjścia cyfrowe bez potrzeby konfiguracji
- Kompaktowa obudowa IP67 umożliwia bezpośredni montaż na maszynie
16 uniwersalnych kanałów TBIL-EMN-16DXP może być elastycznie wykorzystywanych jako wejścia lub wyjścia bez potrzeby konfiguracji. Przy maksymalnym prądzie wyjściowym 350 mA na kanał, hub spełnia wymagania typowych aplikacji przemysłowych. Moduł w plastikowej obudowie może być montowany bezpośrednio na maszynie dzięki klasie ochrony IP67.
BRANŻE
- Logistyka i intralogistyka
- Produkcja baterii
- Automatyzacja montażu
KLUCZOWE FUNKCJE
- 16 kanałów cyfrowych, elastycznie wykorzystywanych jako wejścia lub wyjścia
- Maks. 350 mA prądu wyjściowego na kanał
- Zakres temperatury pracy od -25 °C do +60 °C
Select Country
Turck worldwide

