Seria LS-S firmy Banner została rozszerzona o dwa dodatkowe wykonania o wysokości 2100 i 2380 mm.
Kurtyny bezpieczeństwa serii LS-S w wersji specjalnej o zwiększonej wysokości
Seria LS-S firmy Banner została rozszerzona o dwa dodatkowe wykonania o wysokości 2100 i 2380 mm. Oba urządzenia posiadają obudowy o stopniu ochrony IP65. Kurtyny te – w przeciwieństwie do niższych wersji w tej serii – nie oferują możliwości podłączenia kaskadowego. Jednakże tak wysokie wykonania eliminują w wielu wypadkach konieczność w ogóle stosowania rozwiązania kaskadowego, co wpływa na zmniejszenie zużycia komponentów, upraszcza listę stosowanych podzespołów, obniża koszty i skraca czas potrzebny na montaż i wyrównanie. Dzięki 10-metrowemu zasięgowi wykrywania urządzenia te są idealne do ochrony dużych obszarów w środowiskach produkcyjnych, przeładunkowych i pakujących. Doskonale nadają się do stosowania w aplikacjach montażu w przemyśle motoryzacyjnym, na spawalniach, w maszynach do paletyzacji oraz obszarach roboczych cechujących się koniecznością ochrony na większej wysokości. Kurtyny bezpieczeństwa serii LS-S zostały zaprojektowane tak, aby były intuicyjne w obsłudze i wyrównaniu. Ich statusy pracy są czytelne i dobrze widoczne. Ponadto nie posiadają stref martwych i są chronione przed bezpośrednim, mechanicznym uszkodzeniem, dzięki solidnej aluminiowej obudowie. System nie wymaga oprogramowania komputerowego do konfiguracji, a technologia podwójnego skanowania sprawia, że czujniki optyczne są odporne na zakłócenia ze strony EMI, RFI, światło z otoczenia, błyski spawalnicze i światło stroboskopowe. Podsumowując, główne zalety rodziny kurtyn EZ-SCREEN® LS to:
- doskonale widoczne wskaźniki wyrównania i intuicyjna diagnostyka ułatwiają konfigurację, analizę błędów i minimalizują przestoje
- seria LS-S oferuje zasięg detekcji do 12 m i dostępna jest w trzech rozdzielczościach (progach wykrywania): 14, 23 i 40 mm
- osłona elementów optycznych każdego nadajnika i odbiornika jest chroniona przed uszkodzeniami, gdyż znajduje się 5 mm poniżej poziomu solidnej aluminiowej obudowy (grubość ścianki 3 mm)
- łatwy w konfiguracji system nie wymaga oprogramowania komputerowego, konfiguracji przełączników DIP, itp.
- technologia podwójnego skanowania zapewnia wysoką odporność na EMI, RFI, światło z otoczenia, błyski spawalnicze i światło stroboskopowe
- brak stref martwych umożliwia detekcję na całej długości obudowy
- możliwość podłączenia kaskadowego do czterech kurtyn bezpieczeństwa o dowolnej długości, rozdzielczości i liczbie wiązek świetlnych
- wykonane w stopniu ochrony IP65/IP67 kurtyny bezpieczeństwa serii LS-S spełniają a nawet przekraczają wymagania bezpieczeństwa OSHA/ANSI i posiadają certyfikat typu 4 zgodnie z IEC 61946, kat. 4 PLe zgodnie z EN ISO13849.1 i SIL3/SILCL3 zgodnie z IEC 61508/IEC 62061
Select Country
Turck worldwide

