Nowy moduł pomiarowy dla systemu BL20 umożliwia precyzyjne monitorowanie zużycia energii w układach jedno lub trójfazowych

MODUŁ POMIARU ENERGII DLA SYSTEMU I/O BL20

Firma Turck rozbudowuje system wejść/wyjść BL20 o 3-fazowe moduły do pomiaru energii, aby stworzyć zintegrowane rozwiązanie do zarządzania energią

Firma Turck rozszerza swoją ofertę systemu wejść/wyjść BL20 o 3-fazowe moduły pomiaru energii dla przekładników prądowych 1 A i 5 A, aby stworzyć kompleksowe rozwiązanie do zarządzania energią. Moduły umożliwiają ciągłe monitorowanie zużycia energii w systemach jedno lub trójfazowych oraz umożliwiają łatwą integrację z istniejącymi systemami poprzez Multiprotokół (Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP), EtherCAT, OPC-UA lub MQTT. Rozwiązanie można także rozszerzyć o czujniki analogowe i IO-Link, aby zapewnić dodatkowe opcje gromadzenia i analizy danych.

KORZYŚCI

  • Elastyczne wdrożenie dzięki standardom takim jak CODESYS i OPC-UA zamiast dedykowanych rozwiązań wyspowych
  • Przejrzysta prezentacja danych na dashboardach, lokalnie lub w chmurze
  • Efektywna analiza zapotrzebowania energetycznego maszyn i systemów

Efektywne monitorowanie i optymalizacja zużycia energii

Analizując dane dotyczące energii bezpośrednio w Codesys, użytkownicy uzyskują natychmiastowy wgląd w swoją efektywność energetyczną i mogą podjąć odpowiednie działania w celu jej optymalizacji. Przejrzysta prezentacja danych dotyczących energii za pomocą dashboardów, lokalnie lub w chmurze, umożliwia użytkownikom skuteczne monitorowanie danych dotyczących zużycia energii w dowolnym miejscu i czasie. Moduły pomiaru energii o stopniu ochrony IP20 nadają się do zastosowań przemysłowych w wielu sektorach, w tym przy budowie maszyn, automotive, logistyce, pakowaniu, przemyśle spożywczym oraz chemicznym.


BRANŻE

  • Automotive
  • Logistyka
  • Pakowanie

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

  • Ciągłe gromadzenie i przesyłanie danych w systemach 1- lub 3-fazowych
  • Prosta integracja z systemami wyższego rzędu poprzez Multiprotokół lub OPC-UA 
  • Bezpośrednia analiza i przetwarzanie danych dotyczących energii w CODESYS

Select Country

Turck worldwide

to top