Seria enkoderów linkowych DWE od firmy Turck obejmuje 148 modeli z technologią pomiaru potencjometrycznego, magnetycznego lub optycznego
Solidne enkodery linkowe z zakresem pomiarowym do 40 m
Turck wprowadza enkodery linkowe o niskim opóźnieniu, szerokim wyborze interfejsów i wysokiej precyzji liniowej do ±0,05%
Turck poszerza ofertę czujników położenia liniowego o nową serię enkoderów linkowych DWE – trwałe i niezawodne rozwiązanie do przemysłowego pomiaru długości, idealne tam, gdzie systemy bezkontaktowe, takie jak czujniki optyczne, ultradźwiękowe czy radarowe, przestają być skuteczne. Seria DWE obejmuje zakresy pomiarowe od 250 mm do 40 m i oferuje zarówno wyjścia analogowe (prąd/napięcie), jak i cyfrowe interfejsy, takie jak IO-Link, Profinet czy CANopen. Dzięki funkcji uczenia wyjścia analogowego, możliwe jest optymalne skalowanie sygnału. Obudowy w zależności od modelu, spełniają normy IP65, IP67 lub IP69K i działają w temperaturach od -20 do +85 °C. Precyzyjny mechanizm linkowy zapewnia szybkie przyspieszenia i wysoką liniowość do ±0,05%.
Twoje Korzyści
- Zakresy pomiarowe od 250 mm do 40 m dla szerokiego zakresu zastosowań
- Wysoka liniowość do ±0,05 % umożliwia precyzyjne pomiary
- Szeroka gama interfejsów: Analog, IO-Link, Profinet, CANopen
Seria obejmuje 148 modeli z pomiarem potencjometrycznym, magnetycznym lub optycznym, co pozwala idealnie dopasować urządzenie do konkretnego zastosowania. Enkodery potencjometryczne osiągają najwyższy poziom ochrony IP69K. Wersje magnetyczne i optyczne wyposażone są w swobodnie programowalne cyfrowe interfejsy, takie jak IO-Link, CANopen czy Profinet.
W celu zapewnienia szybkiej dostępności przygotowano sześć wariantów o długościach 1, 2 i 3 m z wyjściami analogowymi. Typowe zastosowania obejmują systemy regałowe w intralogistyce, maszyny mobilne, pojazdy AGV oraz aplikacje z teleskopowymi systemami podnoszenia.
GAŁĘZIE PRZEMYSŁU
- Logistyka
- Sprzęt mobilny
- Automatyka
KLUCZOWE CECHY
- 148 wariantów opartych na różnych technologiach pomiarowych (potencjometryczne, magnetyczne, optyczne)
- Kompaktowe konstrukcje do ograniczonych przestrzeni montażowych
- Wyjścia analogowe z możliwością uczenia dla optymalnego wykorzystania zakresu
Select Country
Turck worldwide

