Bramka komunikacyjna GEN-N umożliwia komunikację z stacjami Excom po Profinet, Ethernet/IP i Modbus TCP.
Stacje I/O serii Excom z komunikacją Ethernet
18/19 – Nowy Gateway komunikacyjny stacji I/O Excom daje możliwość wykorzystania go w sieciach opartych o Industrial Ethernet.
Mülheim, November 13, 2019Bramka komunikacyjna GEN-N umożliwia komunikację z stacjami Excom po Profinet, Ethernet/IP i Modbus TCP. Fizyczne podłączenie jest możliwe poprzez standardowe złącze RJ45 i przy użyciu kabla kategorii CAT 5e lub wyższej. Zintegrowany switch pozwala na zorganizowanie topologii typu ring zgodnej z protokołami DLR (Device Level Ring) i MRP (Media Redundancy Protocol) co zwiększa tzw. dostępność całego systemu. Gateway obsługuje komunikację 10/100 Mbit/s, half/full duplex, autonegocjację i auto crossing.
Pliki GSDML i EDS zawierają wszystkie niezbędne parametry umożliwiające właściwą konfigurację wybranego systemu komunikacji. Zmiana konfiguracji lub parametrów w trakcie pracy również jest możliwa o ile tylko stacja jest podłączona do odpowiedniego, umożliwiającego to nadrzędnego systemu sterowania. Oprócz standardowego zakresu diagnostyki dostępnej w Ethernet, bramka GEN-N oferuje także dodatkowe kody błędów dostarczające informacji zarówno o stanie systemu jak i podłączonych do niego urządzeń obiektowych z komunikacją HART.
Select Country
Turck worldwide