Dwa nowe warianty w serii radarów DR
Czujniki radarowe do krótkiego i dalekiego zasięgu – nawet do 30 m
Czujniki radarowe odległości DR firmy TURCK ze specjalnymi soczewkami rozszerzają zakres zastosowań o wykrywanie obiektów na długich i krótkich dystansach
TURCK rozszerza serię czujników radarowych DR o dwa nowe modele: DR30N do precyzyjnej detekcji na duże odległości oraz DR7.5WE do szerokokątnego monitorowania obszaru na krótszym zasięgu. Radary mogą dodatkowo pracować z lustrami typu corner cube, które poprawiają jakość sygnału w wymagających aplikacjach.
Nowe warianty idealnie sprawdzają się m.in. przy detekcji statków i systemów dźwigowych w logistyce portowej (DR30N) oraz przy wykrywaniu pojazdów i ochronie antykolizyjnej (DR7.5WE).
Twoje Korzyści
- Lepsza wydajność dzięki zoptymalizowanemu fizycznemu sygnałowi — bez potrzeby stosowania filtrów programowych
- Szybkie i wygodne uruchomienie przez TAS (TURCK Automation Suite)
- Wyższa precyzja i powtarzalność pomiarów
Daleki zasięg do 30 m lub szerokie pole detekcji
Model DR30N oferuje zasięg do 30 m oraz kulisty kształt wiązki ±2,5°, co czyni go szczególnie przydatnym do precyzyjnego monitoringu na duże odległości, np. nadzorowania obszarów składowania czy kontroli dystansu.
Z kolei DR7.5WE, dzięki elipsoidalnemu kształtowi wiązki w zakresie od ±22,5° do ±7,5° oraz zasięgowi do 7,5 m, umożliwia szerokokątne monitorowanie przestrzeni. Parametry te sprawiają, że czujnik świetnie nadaje się do systemów unikania kolizji, technologii transportu oraz detekcji palet.
Łatwa parametryzacja przez Radar Monitor w TAS
Podobnie jak znany wariant DR15S, wszystkie czujniki mają solidną metalową obudowę M30 o stopniu ochrony IP67 i oferują interfejs IO-Link lub wyjścia dwustanowe.
Użytkownicy mogą wygodnie parametryzować urządzenia za pomocą wizualizacji i prostych menu rozwijanych w module Radar Monitor w pakiecie TURCK Automation Suite TAS.
BRANŻE
- Motoryzacja
- Logistyka portowa
KLUCZOWE FUNKCJE
- Zasięg do 30 m (DR30N)
- Kąt wiązki od ±22,5° do ±7,5° (DR7.5WE)
- Solidna konstrukcja M30 z IO-Link lub wyjściami dwustanowymi
- Stopień ochrony IP67
- Wizualizacja i parametryzacja przez TAS Radar Monitor
Select Country
Turck worldwide

