![](/static/img/Turck0424_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0424_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Czujnik pola magnetycznego i temperatury CMMT wykrywa zmiany pola magnetycznego w trzech osiach i oblicza sumę wektorową pomiarów.
CZUJNIK POLA MAGNETYCZNEGO/TEMPERATURY Z IO-LINK
Czujnik monitorowania stanu CMMT wykrywa zmiany pola magnetycznego w trzech osiach, otwierając tym samym nowe obszary zastosowań.
CMMT to kolejny typ czujnika z IO-LINK, który w prosty i przystępny sposób można zaimplementować do aplikacji monitorowania stanu. Uzupełnia on istniejące portfolio składające się z czujnika drgań/temperatury CMVT i czujnika do pomiarów wilgotności i temperatury CMTH. Połączony pomiar pola magnetycznego i temperatury umożliwia sprawne wykrycie usterki w silniku lub w procesach produkcyjnych z magnetycznymi komponentami. Nowy czujnik otwiera także możliwości zastosowań, które wcześniej były niemożliwe np. bezkontaktowe wykrywanie obrotu i ruchu metalowych obiektów które nie są widoczne.
Korzyści
- Przemysłowa obudowa
- Prosta konfiguracja i wizualizacja pomiaru
- Wysoka interoperacyjność
Wykrywanie ziemskiego pola magnetycznego i elastyczne opcje wyjściowe
Dzięki wysokiej czułości wynoszącej 1 µT (mikrotesli) czujnik wykrywa również pole magnetyczne ziemi. Urządzenie wysyła zmierzone wartości indywidualnie lub jako sumę wektorową za pośrednictwem IO-Link. Użytkownicy mogą również przypisać dwa niezależne wyjścia przełączające. CMMT obsługuje profil Smart Sensor Profile 4.1.4.
Uruchamianie przyjazne dla użytkownika
Podczas uruchomiania CMMT użytkownicy są wspierani przez aplikację Turck Automation Suite (TAS) Magnetic Field Monitor. Aplikacja ta wizualizuje dane z czujnika na żywo w przeglądarce internetowej i może być używana za pośrednictwem dowolnego mastera IO-Link bez dodatkowego oprogramowania. Funkcje urządzenia są również ustawiane za pomocą TAS lub innych programów obsługujących IODD. Oprócz wartości procesowych przesyłane są również dodatkowe informacje, takie jak godziny pracy i cykle przełączania.
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
- Wizualizacja i parametryzacja danych z czujnika dzięki IO-Link i TAS
- Pomiar zmian pola magnetycznego w trzech osiach i obliczanie sumy wektorowej pomiarów
- Przemysłowa obudowa
Select Country
Turck worldwide