Moduły safety IP67 w postaci TBEN-LL-4FDI-4FDX firmy Turck umożłiwiają elastyczną i zdecentralizowaną realizację logiki części bezpiecznej maszyny bez konieczności stosowania szaf sterowniczych
Bezpieczne moduły Multiprotokołowe z protokołem Safe Link
Platforma bezpieczeństwa firmy Turck oferuje ekonomiczne i elastyczne rozwiązania dla aplikacji o małej i średniej wielkości - aż do ATEX Strefa 2/22
Turck prezentuje sieciowe rozwiązanie bezpieczeństwa maszyn, specjalnie dostosowane do wymagań niewielkich i średnich aplikacji. Połączenie protokołu bezpieczeństwa Turck Safe Link z modułami safety block I/O TBEN-LL-4FDI-4FDX umożliwia stworzenie elastycznego i ekonomicznego systemu kontroli bezpieczeństwa przy zdecentralizowanej instalacji. Moduły Multiprotokołowe obsługują Ethernet/IP, Profinet i Modbus TCP oraz wykorzystują protokół Turck Safe Link do bezpiecznej komunikacji krzyżowej. Logika bezpieczeństwa jest zaimplementowana bezpośrednio w modułach wyposażonych w dedykowane wejścia i wyjścia bezpieczeństwa.
Twoje korzyści
- Brak potrzeby stosowania oddzielnej szafy sterowniczej
- Możliwość uruchomienia aplikacji bez PLC
- Nowe możliwości projektowe układów maszyn
Skalowalna architektura bezpieczeństwa dzięki modułowej strukturze sieciowej
Moduły sieciowe tworzą skalowalną architekturę bezpieczeństwa, która znacząco redukuje nakład prac związanych z okablowaniem oraz czas instalacji. W jednej aplikacji można połączyć do 31 modułów, przy czym każdy moduł udostępnia 127 bajtów diagnostycznych do monitorowania i szybkiego usuwania usterek. Każdy moduł zapewnia dwa bajty danych wejściowych/wyjściowych związanych z bezpieczeństwem oraz dodatkowo dwa bajty dla bitów wejścia/wyjścia, które nie są częścią funkcji bezpieczeństwa - umożliwiających komunikację z PLC. Zdecentralizowana instalacja modułów redukuje potrzebę stosowania szaf sterowniczych oraz upraszcza zarówno konserwację jak i rozbudowę systemu.
Zastosowanie w środowiskach zagrożonych
Zatwierdzenie do pracy w ATEX Strefa 2/22 sprawia, że moduły nadają się do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem. Oznacza to, że sygnały bezpieczne mogą być niezawodnie przesyłane, nawet w trudnych warunkach.
BRANŻE
- Motoryzacja
- Logistyka
- Robotyka
KLUCZOWE FUNKCJE
- Multiprotokół (Ethernet)
- Możliwość pracy bez PLC
- Rozszerzalność do maksymalnie 31 modułów
Select Country
Turck worldwide

