Kontroler dedykowany do IIoT

DXMR90 CONTROLLER

DXMR90 jest centralnym elementem portfolio produktów Snap Signal firmy Banner. Ten sterownik przemysłowy zawiera procesor, który odbiera sygnały z czujników i innych podłączonych urządzeń za pośrednictwem czterech dedykowanych portów Modbus. DXMR90 łączy wszystkie te sygnały w jeden zunifikowany strumień danych, który można wyeksportować za pomocą przemysłowych protokołów Ethernet.

Kontroler serii DXMR90 firmy Banner konsoliduje dane z wielu połączeń, zapewniając lokalne przetwarzanie danych oraz dostępność dla systemów hosta jako platformy dla Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). DXMR90 zawiera indywidualnych klientów Modbus, umożliwiających jednoczesną komunikację z maksymalnie pięcioma niezależnymi sieciami szeregowymi. Dane są gromadzone w kontrolerze, aby ułatwić przetwarzanie brzegowe, konwertować protokoły na przemysłową sieć Ethernet i wysyłać informacje tam, gdzie są potrzebne.

  • Konwersja protokołu ModbusRTU do Modbus TCP/IP, Ethernet IP, Profinet
  • wewnętrzna logika sterowana regułami „If->then->else” lub za pomocą MicroPython i ScriptBasic do tworzenia bardziej złożonych rozwiązań 
  • Protokoły internetowe RESTful, MQTT, and APIs
  • Kompaktowa obudowa oszczędza miejsce i wagę w porównaniu z tradycyjnymi obudowami typu „blok”
  • Alerty e-mail można skonfigurować bezpośrednio z DXMR90
  • Wyposażony w obudowę o stopniu ochrony IP65, IP67 i IP68 do użytku w trudnych warunkach
  • Zasilany napięciem od 12 do 30 V DC
  • Porty komunikacyjne RS-485 i Ethernet
  • Programowalne przez użytkownika diody LED do lokalnego wskazywania stanu
  • Łączy się z bazami danych (w tym usługami Cloud Data Services firmy Banner) przez Ethernet lub przez kontroler DXM obsługujący sieć komórkową
  • Idealny do analizy danych IIoT, monitorowania stanu, konserwacji predykcyjnej, analizy OEE, diagnostyki i rozwiązywania problemów

Select Country

Turck worldwide

to top