Złącza M12Plus monitorują spadek napięcia w kablu, aby zapobiec kosztownym przestojom i nieplanowanym pracom konserwacyjnym
Złącza Bluetooth do monitorowania stanu kabla i styków
Złącza M12Plus monitorują spadek napięcia w kablu, aby zapobiec kosztownym przestojom i nieplanowanym pracom konserwacyjnym
Turck zaimplementował monitorowanie stanu kabli narażonych na duże obciążenia bezpośrednio w złączu. Wtyczki wyposażone są w funkcję monitorowania napięcia i prądu oraz chip Bluetooth umożliwiający przesłanie bezprzewodowo zmierzonych wartości do sterownika.
Wczesne wykrywanie problemów i szybkie środki zaradcze
Porównanie wartości na obu stronach przewodu umożliwia wczesne wykrycie problemów, takich jak zerwanie kabla lub przerwy w zasilaniu.
Twoje korzyści
- Ciągła praca instalacji dzięki predykcyjnym środkom wymiany części zamiennych
- Wczesne wykrywanie problemów z kablami poprzez porównanie wartości wejściowych i wyjściowych
- Szybka identyfikacja i wymiana uszkodzonych kabli dzięki indywidualnemu adresowi MAC
Dzięki indywidualnemu adresowi MAC (dla każdego złącza) użytkownik z uprzedzeniem może zidentyfikować przewód, który jest narażony na awarię i natychmiast go wymienić. Pakiet Turck Automation Suite (TAS) wizualizuje zmierzone wartości przez M12Plus za pośrednictwem aplikacji „Cable Monitor” umożliwiając monitorowanie stanu w aplikacjach IIoT.
Zoptymalizowane dla łańcuchów przeciążalnych i robotyki
Najnowsza konstrukcja M12Plus bazuje na czterożyłowym kablu (4 x 0.34 mm²) z serii TXL posiadającym wytrzymałą otulinę poliuretanową, umożliwiając pracę np. w prowadnikach kablowych. Przewód zakończony jest obustronnie złączami M12Plus z kodowaniem A. Zmierzone wartości przesyłane są do sterownika za pomocą BLE (Bluetooth Low Energy) z częstotliwością 2,4 GHz. Maksymalny zasięg komunikacji wynosi do 40 m w pomieszczeniach i do 100 m na zewnątrz. Po wkręceniu w gniazdo M12Plus gwarantuje stopień ochrony IP69K i zapewnia wysoką odporność na chemikalia i oleje. Odporność na ogień i iskry spawalnicze gwarantuje wydłużoną żywotność
BRANŻE
- Automotive
- Logistyka
- Maszyna i rośliny
- Roboty
KLUCZOWE FUNKCJE
- Stopień ochrony IP67, IP69K
- Nadaje się do użytku z łańcuchem przeciąganym
- Odporny na iskry spawalnicze
- Ognioodporny
- BLE 2.4 GHz
Select Country
Turck worldwide

