Bezkontaktowe przekazywanie zasilania I sygnałów dwustanowych
W maszynach sterylizacyjnych szwajcarskiej firmy Hanag Steriltechnik AG couplery indukcyjne Turck przekazują zasilanie i sygnały przełączające bezstykowo – identyfikator czujnika IO-Link służy również do niezawodnej identyfikacji każdego pojemnika
The product portfolio of Swiss company Hanag Steriltechnik AG includes machinery for the treatment of caps and stoppers for the pharmaceutical industry. These are sterilized using different processes, which require the reliable identification of each container in the process. Where plug contacts were previously used for a long time, the company today uses a solution with contactless data and power transmission. This involves the use of an inductive coupler with the “application specific tag” of the IO-Link sensor to identify each container and ensure the correct position of the containers in transport trolleys at the transfer stations.
Mająca siedzibę główną w Oberwil, szwajcarska firma Hanag Steriltechnik AG jest jedną z najważniejszych szwajcarskich firm wykonujących instalacje i zbiorniki. Zyskała doskonałą reputację na arenie międzynarodowej dzięki swoim maszynom do obróbki zatyczek i zakrętek. Firma koncentruje swoją działalność przede wszystkim na obszarze zastosowań sterylizacyjnych.
Proces sterylizacji
Proces obróbki zakrętek i zatyczek składa się z etapów mycia, sterylizacji, suszenia i chłodzenia. Materiałem opakowaniowym są napełniane pojemniki, które następnie przechodzą przez różne stacje procesowe. Pojemniki można przenosić i obracać na wózku. Producent farmaceutyczny uruchamia różne programy dla różnych typów korków i nakrętek. Klientowi zależało zatem na możliwości identyfikacji kontenerów na poszczególnych stacjach. Hanag rozwiązywał to wcześniej za pomocą wtyczek ze stykami. Było to kodowanie binarne, za pomocą którego można było jednoznacznie zidentyfikować każdy pojemnik.
Eric Netzhammer, dyrektor generalny Hanag Steriltechnik AG i jego zespół chcieli bezdotykowego połączenia kontenerów na stacjach transferowych. Dzięki temu klient nie musi podłączać wtyczek.
Identyfikacja przez IO-Link
Standard IO-Link zapewnia wolne pole tekstowe, „specyficzny znacznik urządzenia” (AST – application specific tag), dla każdego urządzenia IO-Link. Można to również wykorzystać do identyfikacji poszczególnych urządzeń. Klient może dzięki temu identyfikować kontenery na poszczególnych stacjach, bez konieczności stosowania dodatkowego systemu RFID. We wszystkich trzech przepompowniach sterownik sprawdza przez AST, czy załadowano właściwy materiał opakowaniowy. Sterownik S7200 klienta nie zezwala na proces, dopóki zawartość pojemnika nie odpowiada recepturze do uruchomienia.
Czujnik IO-Link zapobiega błędom operacji
Podczas przenoszenia kontenerów wózek jest dokowany za pomocą dwóch prowadnic na kolumnie podnoszącej. Zapewnia to prawidłowe położenie wózka i couplera indukcyjnego. Ponieważ pojemnik na wózku można obracać, należy upewnić się, że znajduje się on we właściwej pozycji do podnoszenia lub ponownego użycia po zakończeniu procesu. W tym celu Hanag zainstalował końcówkę przełącznika, która jest wykrywana przez indukcyjny czujnik IO-Link firmy Turck, gdy zostanie osiągnięta właściwa pozycja, a tym samym wyzwala sygnał.
- Motoryzacja
- Wykrywanie karoserii
- Zdecentralizowane monitorowanie stacji chłodniczych za pomocą RFID
- Cele spawalnicze robotów połączone w sieci Ethernet+
- Monitorowanie obiegu chłodzenia zacisków spawalniczych
- Monitorowanie przepływu w myjkach bębnowych
- Monitorowanie stanu silników
- Łatwe monitorowanie poziomu chłodziwa w frezarkach CNC
- Tłocznia
- Nadwoziownia
- Lakiernia
- Montaż
- Układ przeniesienia napędu
- Wykrywanie przedmiotu za pomocą UHF RFID
- Monitorowanie podawania smarów chłodzących do maszyn
- Kontrola ciśnienia hydraulicznego w tłoczniach
- Pomiar ciśnienia procesu na podnośnikach
- Warsztat blacharski – kontrola jakości końcówek spawalniczych
- Montaż końcowy – wykrywanie czarnych części na czarnym panelu drzwi
- Montaż końcowy – wykrywanie przeźroczystego szkła dachu panoramicznego
- Układy napędowe – detekcja gumowej uszczelki w bloku silnika
- Detekcja samochodów elektrycznych
- Zrealizowane aplikacje
- Samobieżne wózki 4.0
- RFID Guides AGV in Suspension Production
- Linia produkcyjna tłumików wyposażona w koncentratory połączeniowe IO/Link
- Gotowi na wyspy
- Czujniki nakrętek do przyspawania.
- Identyfikowalność RFID
- RFID w produkcji silników
- Produkcja zderzaków z identyfikacją
- Rozwiązania dla lakierni
- Czujniki spawania i montażu
- Czujniki kąta dla systemów montażowych.
- Identyfikacja narzędzi
- System Pick-to-Light przy montażu zderzaków
- Unikalny produkt przenośnika taśmowego
- RFID w hali montażu nadwozi
- Przemysł Chemiczny
- Energia
- Żywność i napoje
- Logistyka
- ZDECENTRALIZOWANE STEROWANIE MUTINGIEM ELEKTROCZUŁEGO SPRZĘTU
- KOMPAKTOWE MODUŁY WEJŚĆ / WYJŚĆ STERUJĄ SEGMENTAMI PRZENOŚNIKA ROLKOWEGO
- KONTROLA POJEMNIKÓW
- SZYBKIE WYKRYWANIE TAGÓW PRZY BRAMACH MAGAZYNOWYCH
- Wykrywanie przedmiotu za pomocą UHF RFID
- Prewencyjne utrzymanie ruchu w aplikacjach przenośników rolkowych
- Detekcja kontenerów transportowych
- DETEKCJA POZIOMU W NACZYNIACH
- IDENTYFIKACJA NACZYŃ KRIOGENICZNYCH
- IDENTYFIKACJA KONTENERÓW MOBILNYCH ZA POMOCĄ HANDHELDÓW
- IDENTYFIKACJA POJEMNIKÓW NA ŻYWNOŚĆ
- TIER 1 - IDENTYFIKACJA ZDERZAKÓW JUST-IN-SEQUENCE
- MONITOROWANIE STANU MAGAZYNÓW
- CHRONA PRZED KOLIZJĄ NA WÓZKACH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA TYPU REACH STACKERS
- Success Stories
- BUFOROWANIE ZIEMNIAKÓW
- STEROWNIKI PLC IP67 KONTROLUJĄCE TRANSPORT W CHŁODNIACH
- STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ ZA POMOCĄ CZUJNIKA RADAROWEGO QT50
- ZASILACZE IP67 DO PRZENOŚNIKÓW
- Modular Conveyor System
- ROZWIĄZANIA RFID DLA MAGAZYNÓW
- RFID wspiera wózki AGV w produkcji zawiesi
- IDENTYFIKACJA RFID W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM
- UHF RFID W CENTRUM DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI
- AUTONOMICZNA POMOC PRZY PARKOWANIU CIĘŻARÓWEK
- Sprzęt mobilny
- Automatyczna kompensacja pochylenia
- Dystrybucja sygnałów w opryskach polowych
- Pomiar kąta w opryskiwaczu ciągnikowym
- Monitorowanie przepływu materiałów w kombajnie zbożowym
- Określenie położenia kąta wysięgnika
- Oświetlenie przestrzeni z osprzętem w wozach strażackich
- Dwuosiowy pomiar nachylenia kombajnu zbożowego
- Ochrona przed kolizją na wózkach wysokiego składowania typu Reach Stackers
- Success Stories
- Selektywne zbieranie szparagów z autonomicznym robotem
- Pomiar pozycji za pomocą RFID i enkodera
- Kontrola prędkości za pomocą czujnika radarowego QT50
- RFID Prowadzi wózek mobilny AGV w produkcji części do układów zawieszenia.
- Kompaktowe moduły we/wy na jachcie premium
- Wykopy na morzu
- Niech woda płynie
- Uwaga pociąg!
- Dobre połączenie
- Naprzeciw zimie
- Inteligentne dźwigi
- Wyjątkowe podnośniki
- Bezpieczne przejażdżki
- Budowanie w przyszłości
- Dokładne pozycjonowanie wysokości
- Zapobieganie kumulacjom
- Wskaźnik kąta
- Ropa i gaz
- Przemysł opakowaniowy
- Farmacja
- RFID Control of Tube Connections in the Ex Area
- Zdecentralizowana weryfikacja opakowań dla produktów farmaceutycznych przy pomocy systemu RFID
- Automate Modular Skids
- Pharmaceutical Skids with Decentralized I/O Technology
- Ex Isolation in Modular Process Plants
- Control of Valve Interfaces
- Monitoring of Quarter Turn Actuators
- Detection of Pipe Elbows
- Remote Signal I/O
- Planning and Construction of Super Skids
- Easy Connection of Field Devices
- Identification of Cryovessels
- Identification of Mobile Containers
- Identification of Mobile Containers with Handheld Devices
- Identification of Hose Connections for Precursors
- Identification of Hose Connections in Sterile Areas
- Identification of Hose Connections in Ex Zone 1
- Identification of Big Bags and Bioreactors
- Identification of Single-Use Applications
- Success Stories
- Bezkontaktowe przekazywanie zasilania I sygnałów dwustanowych
- HMI Controls Industrial Blender
- Programowalna w codesys bramka BL20 steruje systemem do przetwarzania obrazu
- RFID Identifies Pharmaceuticals
- Speed measurement of mixing heads in magnetic stirrers
- Reading Device Detects Different Materials
- Półprzewodniki
Select Country
Turck worldwide