Programowalna w codesys bramka BL20 steruje systemem do przetwarzania obrazu
Systemy przetwarzania obrazu PALC firmy ISW wykorzystują programowalny w Codesys gateway BL20 firmy Turck do sprawdzania kodów DataMatrix i zwykłego tekstu
Zaawansowane systemy przetwarzania obrazu produkowane przez niemiecką firmę Industrielle Sensorsysteme Wichmann GmbH (ISW) znajdują zastosowanie we wszystkich sektorach przemysłu. W maszynach z serii PALC programowalna w Codesys bramka BL20 firmy Turck przetwarza sygnały z różnych czujników i urządzeń, pracując jako PLC i koordynując funkcje podsystemów. Proste programowanie i optymalne wymiary dla tego zastosowania były jednymi z kluczowych czynników przy wyborze systemu BL20.
Urządzenie PALC (Package Aggregation Line Controller) jest najczęściej stosowane w sektorze farmaceutycznym. W standardowym zastosowaniu maszyna znakuje złożone pudełko unikalnym numerem seryjnym, danymi specyficznymi dla produktu oraz kodem DataMatrix. Następnie sprawdzana jest jakość druku. Jest to konieczne, aby zagwarantować czytelność u klienta końcowego (tj. w aptece).
Urządzenie PALC składa się z przenośnika taśmowego, który podaje złożone pudełka do kamery z systemem oświetlenia. Czujnik fotoelektryczny na wejściu inicjuje uruchomienie procesu drukowania i pomiaru. Jest to połączone z innym sygnałem z enkodera obrotowego na silniku, który we właściwym czasie uruchamia drukarkę i kamerę. Kamera sprawdza jakość druku na podstawie nauczonych parametrów. Jeśli wynik drukowania nie jest zgodny z wartościami docelowymi, dysza sprężonego powietrza wydmuchuje złożone pudełko z taśmy przenośnika do zsypu odrzutów. Dysza wydmuchująca wadliwe pudełka (NOK) z taśmy jest uruchamiana przez kolejny czujnik fotoelektryczny.
Łatwa obsługa
Oba czujniki fotoelektryczne zostały opracowane przez firmę Banner Engineering, partnera firmy Turck w zakresie rozwiązań optoelektronicznych. Prostota systemu to także jego siła: „Nie musieliśmy uczyć systemu ani robić nic podobnego. Czujnik fotoelektryczny jest wyposażony w odbłyśnik i pracuje w trybie refleksyjnym. Odcięcie tła lub przedniego planu jest tutaj niepotrzebne” – mówi Tobias Wichmann. Czujnik sprężonego powietrza firmy Turck (M12E-VP44X-H1141) zapewnia również łatwą obsługę. Znajduje się w jednostce serwisowej dyszy i potwierdza obecność sprężonego powietrza kiedy jest ono wymagane.
Bramka programowalna w Codesys jako PLC
„PLC jest sercem systemu”, mówi przedstawiciel firmy ISW. W tym przypadku to programowalna bramka BL20 firmy Turck obsługuje zadania sterowania. „Wszystkie sygnały są gromadzone i przetwarzane w sterowniku PLC: sygnały IPC, z czujników, sygnały wyzwalające, sygnały z inspekcji kamerą, monitorowania sprężonego powietrza i inne” — kontynuuje Wichmann. „Programowalna w Codesys bramka BL20 firmy Turck ma idealne wymiary do tego zastosowania. Oczywiście sterowniki PLC głównych producentów również mogłyby sprostać temu zadaniu, ale byłyby niepotrzebnie drogie i skomplikowane. Kolejną korzyścią był fakt, że mieliśmy już doświadczenie z Codesys w firmie i mogliśmy szybko zaprogramować nasze rozwiązanie dzięki BL20. Wybór odpowiedniego kontrolera dla PALC był zatem łatwy”. Komunikacja między komputerem przemysłowym a bramką jest realizowana za pośrednictwem połączenia Ethernet TCP/IP.
- Motoryzacja
- Wykrywanie karoserii
- Zdecentralizowane monitorowanie stacji chłodniczych za pomocą RFID
- Cele spawalnicze robotów połączone w sieci Ethernet+
- Monitorowanie obiegu chłodzenia zacisków spawalniczych
- Monitorowanie przepływu w myjkach bębnowych
- Monitorowanie stanu silników
- Łatwe monitorowanie poziomu chłodziwa w frezarkach CNC
- Tłocznia
- Nadwoziownia
- Lakiernia
- Montaż
- Układ przeniesienia napędu
- Wykrywanie przedmiotu za pomocą UHF RFID
- Monitorowanie podawania smarów chłodzących do maszyn
- Kontrola ciśnienia hydraulicznego w tłoczniach
- Pomiar ciśnienia procesu na podnośnikach
- Warsztat blacharski – kontrola jakości końcówek spawalniczych
- Montaż końcowy – wykrywanie czarnych części na czarnym panelu drzwi
- Montaż końcowy – wykrywanie przeźroczystego szkła dachu panoramicznego
- Układy napędowe – detekcja gumowej uszczelki w bloku silnika
- Detekcja samochodów elektrycznych
- Zrealizowane aplikacje
- Samobieżne wózki 4.0
- RFID Guides AGV in Suspension Production
- Linia produkcyjna tłumików wyposażona w koncentratory połączeniowe IO/Link
- Gotowi na wyspy
- Czujniki nakrętek do przyspawania.
- Identyfikowalność RFID
- RFID w produkcji silników
- Produkcja zderzaków z identyfikacją
- Rozwiązania dla lakierni
- Czujniki spawania i montażu
- Czujniki kąta dla systemów montażowych.
- Identyfikacja narzędzi
- System Pick-to-Light przy montażu zderzaków
- Unikalny produkt przenośnika taśmowego
- RFID w hali montażu nadwozi
- Przemysł Chemiczny
- Energia
- Żywność i napoje
- Logistyka
- ZDECENTRALIZOWANE STEROWANIE MUTINGIEM ELEKTROCZUŁEGO SPRZĘTU
- KOMPAKTOWE MODUŁY WEJŚĆ / WYJŚĆ STERUJĄ SEGMENTAMI PRZENOŚNIKA ROLKOWEGO
- KONTROLA POJEMNIKÓW
- SZYBKIE WYKRYWANIE TAGÓW PRZY BRAMACH MAGAZYNOWYCH
- Wykrywanie przedmiotu za pomocą UHF RFID
- Prewencyjne utrzymanie ruchu w aplikacjach przenośników rolkowych
- Detekcja kontenerów transportowych
- DETEKCJA POZIOMU W NACZYNIACH
- IDENTYFIKACJA NACZYŃ KRIOGENICZNYCH
- IDENTYFIKACJA KONTENERÓW MOBILNYCH ZA POMOCĄ HANDHELDÓW
- IDENTYFIKACJA POJEMNIKÓW NA ŻYWNOŚĆ
- TIER 1 - IDENTYFIKACJA ZDERZAKÓW JUST-IN-SEQUENCE
- MONITOROWANIE STANU MAGAZYNÓW
- CHRONA PRZED KOLIZJĄ NA WÓZKACH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA TYPU REACH STACKERS
- Success Stories
- BUFOROWANIE ZIEMNIAKÓW
- STEROWNIKI PLC IP67 KONTROLUJĄCE TRANSPORT W CHŁODNIACH
- STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ ZA POMOCĄ CZUJNIKA RADAROWEGO QT50
- ZASILACZE IP67 DO PRZENOŚNIKÓW
- Modular Conveyor System
- ROZWIĄZANIA RFID DLA MAGAZYNÓW
- RFID wspiera wózki AGV w produkcji zawiesi
- IDENTYFIKACJA RFID W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM
- UHF RFID W CENTRUM DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI
- AUTONOMICZNA POMOC PRZY PARKOWANIU CIĘŻARÓWEK
- Sprzęt mobilny
- Automatyczna kompensacja pochylenia
- Dystrybucja sygnałów w opryskach polowych
- Pomiar kąta w opryskiwaczu ciągnikowym
- Monitorowanie przepływu materiałów w kombajnie zbożowym
- Określenie położenia kąta wysięgnika
- Oświetlenie przestrzeni z osprzętem w wozach strażackich
- Dwuosiowy pomiar nachylenia kombajnu zbożowego
- Ochrona przed kolizją na wózkach wysokiego składowania typu Reach Stackers
- Success Stories
- Selektywne zbieranie szparagów z autonomicznym robotem
- Pomiar pozycji za pomocą RFID i enkodera
- Kontrola prędkości za pomocą czujnika radarowego QT50
- RFID Prowadzi wózek mobilny AGV w produkcji części do układów zawieszenia.
- Kompaktowe moduły we/wy na jachcie premium
- Wykopy na morzu
- Niech woda płynie
- Uwaga pociąg!
- Dobre połączenie
- Naprzeciw zimie
- Inteligentne dźwigi
- Wyjątkowe podnośniki
- Bezpieczne przejażdżki
- Budowanie w przyszłości
- Dokładne pozycjonowanie wysokości
- Zapobieganie kumulacjom
- Wskaźnik kąta
- Ropa i gaz
- Przemysł opakowaniowy
- Farmacja
- RFID Control of Tube Connections in the Ex Area
- Zdecentralizowana weryfikacja opakowań dla produktów farmaceutycznych przy pomocy systemu RFID
- Automate Modular Skids
- Pharmaceutical Skids with Decentralized I/O Technology
- Ex Isolation in Modular Process Plants
- Control of Valve Interfaces
- Monitoring of Quarter Turn Actuators
- Detection of Pipe Elbows
- Remote Signal I/O
- Planning and Construction of Super Skids
- Easy Connection of Field Devices
- Identification of Cryovessels
- Identification of Mobile Containers
- Identification of Mobile Containers with Handheld Devices
- Identification of Hose Connections for Precursors
- Identification of Hose Connections in Sterile Areas
- Identification of Hose Connections in Ex Zone 1
- Identification of Big Bags and Bioreactors
- Identification of Single-Use Applications
- Success Stories
- Bezkontaktowe przekazywanie zasilania I sygnałów dwustanowych
- HMI Controls Industrial Blender
- Programowalna w codesys bramka BL20 steruje systemem do przetwarzania obrazu
- RFID Identifies Pharmaceuticals
- Speed measurement of mixing heads in magnetic stirrers
- Reading Device Detects Different Materials
- Półprzewodniki
Select Country
Turck worldwide