

Klienci firmy Turck mogą teraz zapewnić sygnały bezpieczne, oraz standardowe korzystając z pojedynczego modułu.
Moduł hybrydowy TBIP dla protokołów Ethernet/IP oraz CIP Safety
07/17 – Moduł hybrydowy TBIP uzupełnia portfolio produktów bezpieczeństwa firmy Turck
Turck oferuje TBIP - kolejny hybrydowy moduł wejść/wyjść, który łączy wyjścia bezpieczne i standardowe w jednym urządzeniu – w tym przypadku dla protokołów Ethernet/IP oraz CIP Safety. Model TBPN dla protokołów Profinet i Profisafe jest już dostępny w sprzedaży. Oba moduły hybrydowe o stopniu ochrony IP67 mogą być swobodnie dopasowane do sytuacji panującej na maszynie oraz operować jako zdalny kontroler bezpieczeństwa. Funkcje bezpieczeństwa mogą być także konfigurowane oraz testowane bez konieczności podłączenia do sterownika bezpieczeństwa. Wysoki stopień ochrony IP65/IP67/IP69K pozwala na wykorzystanie w najbardziej wymagających środowiskach. Projekty zdecentralizowanych instalacji oraz koncepcyjnych maszyn modułowych mogą być realizowane bez potrzeby przygotowywania szaf sterowniczych.
Od strony bezpieczeństwa, moduł hybrydowy oferuje dwa bezpieczne wejścia do podłączenia elementów bezpieczeństwa takich jak kurtyny świetlne czy przyciski wyłączenia awaryjnego. Dwa dodatkowe kanały bezpieczeństwa mogą być wykorzystywane jako wejścia bądź wyjścia. Cztery uniwersalne wejścia/wyjścia konfigurowalne, służą do podłączenia sygnałów standardowych, zdolnych przełączać do 2 A. Dwa z dostępnych wejść/wyjść mogą być także podłączone jako mastery IO-Linkowe. W połączeniu z hubami I/O firmy Turck, użytkownicy mogą podłączyć do 32 dodatkowych sygnałów wejść/wyjść. Zarówno kanały standardowe jak i kanały IO-Link modułu TBIP mogą być rozłączone wewnętrznie w aplikacjach bezpieczeństwa, zapewniając znacznie prostsze podłączenie sygnałów pomocniczych. Turck opracował wytrzymałe obudowy modułów bezpieczeństwa potrafiących radzić sobie w temperaturze od -40°C do 70°C.
Moduł hybrydowy uzupełnia portfolio produktów bezpieczeństwa firmy Turck. Poza tym do technologii bezpiecznych wejść/wyjść oraz kontrolerów bezpieczeństwa o stopniu ochrony IP20 i IP67 dołączają bezpieczne czujniki indukcyjne, magnetyczne, zbliżeniowe przełączniki pojemnościowe, kurtyny bezpieczeństwa, przyciski sterowania oburącz, przyciski zatrzymania awaryjnego, oraz przełączniki pozycyjne.
Turck oferuje TBIP - kolejny hybrydowy moduł wejść/wyjść, który łączy wyjścia bezpieczne i standardowe w jednym urządzeniu – w tym przypadku dla protokołów Ethernet/IP oraz CIP Safety. Model TBPN dla protokołów Profinet i Profisafe jest już dostępny w sprzedaży. Oba moduły hybrydowe o stopniu ochrony IP67 mogą być swobodnie dopasowane do sytuacji panującej na maszynie oraz operować jako zdalny kontroler bezpieczeństwa. Funkcje bezpieczeństwa mogą być także konfigurowane oraz testowane bez konieczności podłączenia do sterownika bezpieczeństwa. Wysoki stopień ochrony IP65/IP67/IP69K pozwala na wykorzystanie w najbardziej wymagających środowiskach. Projekty zdecentralizowanych instalacji oraz koncepcyjnych maszyn modułowych mogą być realizowane bez potrzeby przygotowywania szaf sterowniczych.
Od strony bezpieczeństwa, moduł hybrydowy oferuje dwa bezpieczne wejścia do podłączenia elementów bezpieczeństwa takich jak kurtyny świetlne czy przyciski wyłączenia awaryjnego. Dwa dodatkowe kanały bezpieczeństwa mogą być wykorzystywane jako wejścia bądź wyjścia. Cztery uniwersalne wejścia/wyjścia konfigurowalne, służą do podłączenia sygnałów standardowych, zdolnych przełączać do 2 A. Dwa z dostępnych wejść/wyjść mogą być także podłączone jako mastery IO-Linkowe. W połączeniu z hubami I/O firmy Turck, użytkownicy mogą podłączyć do 32 dodatkowych sygnałów wejść/wyjść. Zarówno kanały standardowe jak i kanały IO-Link modułu TBIP mogą być rozłączone wewnętrznie w aplikacjach bezpieczeństwa, zapewniając znacznie prostsze podłączenie sygnałów pomocniczych. Turck opracował wytrzymałe obudowy modułów bezpieczeństwa potrafiących radzić sobie w temperaturze od -40°C do 70°C.
Moduł hybrydowy uzupełnia portfolio produktów bezpieczeństwa firmy Turck. Poza tym do technologii bezpiecznych wejść/wyjść oraz kontrolerów bezpieczeństwa o stopniu ochrony IP20 i IP67 dołączają bezpieczne czujniki indukcyjne, magnetyczne, zbliżeniowe przełączniki pojemnościowe, kurtyny bezpieczeństwa, przyciski sterowania oburącz, przyciski zatrzymania awaryjnego, oraz przełączniki pozycyjne.
Więcej informacji
Select Country
Turck worldwide