Elastyczne koncepcje obsługi i instalacji są teraz możliwe dzięki interfejsom HMI IP67 serii TXF700

Niezwykle wytrzymałe urządzenia HMI z pełną ochroną IP67

Nowa seria HMI firmy Turck umożliwia koncepcje instalacji i obsługi bez konieczności stosowania szafy w temperaturach roboczych od -20 do +55 ° C

Niezwykle wytrzymała seria HMI TXF700 po raz pierwszy zapewnia pełną, wszechstronną ochronę IP67 do użytku w temperaturach od -20 do +55 ° C. Nowoczesna platforma HMI pozwala na elastyczny i smukły montaż, ponieważ w przeciwieństwie do poprzednich rozwiązań nie wymaga już montażu w obudowach ochronnych lub szafach sterowniczych. Wspaniałe wyświetlacze TFT są chronione szklanym frontem i wyposażone w pojemnościowy ekran dotykowy, który obsługuje funkcję wielodotyku i obsługuje sterowanie gestami znanymi ze smartfonów lub tabletów.

TWOJE KORZYŚCI

  • Oszczędność czasu dzięki szybkiemu montażowi bez obudowy ochronnej
  • Może być używany jako HMI, PLC, edge controller i bramka w chmurze
  • Szybka intuicyjna obsługa dzięki wielodotykowi i sterowaniu gestami
  • Multitool IIoT poprzez MQTT lub OPC UA jako serwer i klient

HMI IP67 dla zdecentralizowanej automatyzacji

Dzięki nowej serii HMI / PLC firma Turck rozszerzyła swoją bogatą ofertę IP67. Urządzenia mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma szczególnych wymagań dotyczących ochrony przeciwwybuchowej lub higieny, szczególnie w budowie maszyn i instalacji, przemyśle opakowaniowym, a także w intralogistyce, sprzęcie mobilnym i motoryzacji.

Używaj jako Edge controllera z TX VisuPro

TXF700 może być używany nie tylko do wizualizacji. W razie potrzeby dzięki TX VisuPro firmy Turck może pracować również bez CODESYS jako bramka IIoT lub edge controller. Oprócz konwencjonalnych protokołów HMI do łączenia się ze sterownikami, takimi jak Siemens, Beckhoff lub Rockwell, TX VisuPro obsługuje również MQTT lub OPC-UA jako serwer i klient. HMI TXF700 mogą komunikować się jednocześnie z maksymalnie ośmioma protokołami. Dlatego ta funkcja bramki umożliwia również wymianę danych między różnymi kontrolerami lub urządzeniami końcowymi.


OBSZARY ZASTOSOWAŃ

  • Inżynieria mechaniczna
  • Przemysł opakowaniowy
  • Intralogistyka
  • Urządzenia mobilne
  • Branża motoryzacyjna

KLUCZOWE FUNKCJE

  • Kompleksowa ochrona IP67
  • Zakres temperatur pracy od -20 do +55 ° C
  • Komunikacja ośmiu protokołów równolegle
  • Rozmiary wyświetlacza od 5 "do 21,5" z rozdzielczością do 1920 x 1080 pikseli

Select Country

Turck worldwide

to top