NIEZAWODNOŚĆ I EKONOMIA
Firma Turck – przedstawiciel marki Banner Engineering w Polsce – wprowadziła do swojej oferty nowe, wytrzymałe kurtyny bezpieczeństwa EZ-SCREEN LS charakteryzujące się prostą obsługą i niezawodnością w aplikacjach przemysłowych
Wśród różnych komponentów bezpieczeństwa stosowanych w maszynach w celu ochrony życia i zdrowia osób, jednym z bardzo często stosowanych rozwiązań są kurtyny świetlne bezpieczeństwa. Jako, że muszą one spełniać odpowiednie normy, ich wewnętrzna konstrukcja jest objęta pewnymi nieprzekraczalnymi ramami. Jednakże niektóre dostępne na rynku rozwiązania daleko wykraczają poza wymagane minimum oferując użytkownikowi znacznie więcej udogodnień.
Rodzina EZ-SCREEN to rozwiązania zapewniające wysoką jakość wykonania, dużą odporność mechaniczną i wysoką niezawodność. W skład serii wchodzą rozwiązania o dużym zasięgu detekcji (do 18m) oraz wersja EZ-SCREEN LP cechująca się kompaktową, miniaturową obudową, która idealnie sprawdza się przy instalacji na niewielkich maszynach, gdzie zazwyczaj dysponuje się ograniczoną przestrzenią montażową. Oba wymienione wykonania spełniają najbardziej wymagające normy bezpieczeństwa (kat. 4 PL e, SIL3).
Wytrzymałe EZ-SCREEN LS
W oparciu o wieloletnie doświadczenia na polu osłon optoelektronicznych do istniejących wersji kurtyn świetlnych bezpieczeństwa dołączył nowy produkt - seria EZ-SCREEN LS. Wyposażono ją w odporną na wibracje, wytrzymałą, aluminiową obudowę z metalowymi zakończeniami. Zapewnia ona wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne nawet podczas pracy w trudnych warunkach środowiskowych np. na prasach lub obrabiarkach. Ponadto kurtyny charakteryzują się kompaktową i efektywną konstrukcją. Zastosowane w nich rozwiązania mają na celu ułatwić użytkownikowi korzystanie z urządzenia.
Prosty montaż
Na całej wysokości obudowy rozmieszczone zostały dobrze widoczne, intuicyjne i dwukolorowe wskaźniki LED informujące o stanie wyrównania danej grupy promieni świetlnych między nadajnikiem i odbiornikiem. Dzięki temu proces montażu, jak również analiza problemów mogą zostać przeprowadzone szybko i sprawnie.
Brak stref martwych
Strefa chroniona znajduje się na całej wysokości obudowy. W efekcie urządzenie nie posiada stref martwych. Jest to szczególnie istotne przy instalacji systemów kaskadowych (brak luk między kolejnymi kurtynami) oraz przy montażu kurtyny bezpośrednio na powierzchni roboczej (brak luki między kurtyną a powierzchnią montażową). Ponadto system EZ-SCREEN LS uruchamiany jest bez konieczności wykonywania dodatkowych nastaw np. za pomocą oprogramowania PC, przełączników konfiguracyjnych DIP czy innych urządzeń. Do uruchomienia urządzenia w trybie pracy z resetem automatycznym potrzebny jest jedynie zestaw nadajnika i odbiornika (uchwyty w zestawie) oraz przewody. Natomiast tryb pracy z resetem ręcznym ustawiany jest poza kurtyną na współpracującym przekaźniku, kontrolerze lub sterowniku bezpieczeństwa.
Trzy rozdzielczości, szeroki wybór typów
W celu przystosowania kurtyny bezpieczeństwa do wymagań różnych aplikacji, jest ona dostępna w trzech rozdzielczościach — 14 mm, 23 mm i 40 mm. Charakteryzuje się przy tym zasięgiem detekcji wynoszącym maksymalnie 12 metrów. Urządzenia występują w wysokościach od 280 mm do 1820 mm w odstępach 70 mm. Dzięki tylko 7 cm różnicy między kolejnymi wersjami z typoszeregu urządzenie można bardzo łatwo dopasować do nowej lub istniejącej maszyny.
Uzupełnieniem ofert są wykonania kaskadowe pozwalające na połączenie szeregowe do czterech systemów dowolnej długości, rozdzielczości i liczbie promieni. Dodatkową funkcjonalnością tych wersji kurtyn bezpieczeństwa jest możliwość praktycznie zintegrowania z obudową, w miejscu przeznaczonym na przewód podłączeniowy kolejnej kurtyny kaskady, jasnego wskaźnika LED informującego o stanie załączenia podwójnych wyjść bezpiecznych OSSD.
Odporność na zakłócenia
Zastosowana w kurtynach serii EZ-SCREEN LS technologia „Dual-Scan” zapewnia wysoką odporność na zakłócenia ze strony sąsiadujących źródeł światła, iskier spawalniczych, światła stroboskopowego, EMI i RFI.
Ponadto kurtyna jest zgodna z najbardziej rygorystycznymi, światowymi normami bezpieczeństwa włącznie z typem 4 zgodnie z IEC61496-1/-2, kategorią bezpieczeństwa 4 PLe zgodnie z EN/ISO 13849-1 oraz SIL3/SILCL3 zgodnie z IEC 61508/IEC 62061.
1. Kurtyny bezpieczeństwa EZ-SCREEN LP oferują najwyższy poziom ochrony zgodny z kategorią 4 PL e, SIL 3
2. Dostępna wersja kaskadowa oferuje nie tylko możliwość połączenia szeregowego do 4 kurtyn, ale również zastosowania wskaźnika świetlnego LED stanu wyjścia
Select Country
Turck worldwide