Your Global Automation Partner

NIEZAWODNE PROCESY W PRODUKCJI I LOGISTYCE

UHF RFID jako wzmacniacz wydajności w przemyśle 4.0: poznaj wszechstronne rozwiązania identyfikacyjne firmy Turck

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Digitalizacja przepływu towarów za pomocą systemów RFID

Od przychodzących towarów, przez produkcję, po sprzedawcę detalicznego: systemy RFID zapewniają automatyczną identyfikację i śledzenie towarów. Użyj wszechstronnej głowicy odczytująco-zapisującej Q300 UHF firmy Turck ze zintegrowanymi wejściami / wyjściami i technologią Power-over-Ethernet (PoE), aby niezawodnie wykrywać znaczniki RFID. Podłączenie anten zewnętrznych rozszerza spektrum zastosowań czytnika RFID: od identyfikacji dalekiego zasięgu po odczyty zbiorcze, systemy bramek logistycznych i precyzyjne wykrywanie pozycji na poziomie przedmiotu. 

Identyfikacja skidów transportowych

Pojazdy muszą być śledzone w całym procesie produkcyjnym: od budowy nadwozia po malowanie i montaż końcowy. W tym celu firma Turck oferuje specjalne wysokotemperaturowe nośniki danych, które są odporne na procesy malowania do 230 ° C. Systemy UHF gwarantują ich niezawodną identyfikację. 

Dokładny pomiar elementów

Jeśli mają zostać wykryte poszczególne komponenty lub produkty, klasyczne głowice czytająco-zapisujące UHF RFID „widzą” zbyt wiele tagów. Nieistotne nośniki danych musiałyby być następnie uporządkowane za pomocą filtrowania lub algorytmów. Przeczytaj, jak Q300 wydajniej rozwiązuje to zadanie dzięki zewnętrznym antenom bliskiego zasięgu. 

Jednoczesna praca z zewnętrznymi antenami

Szybkie i niezawodne wykrywanie towarów na bramkach: możliwe dzięki głowicy odczytu/zapisu RFID Q300 UHF firmy Turck.  Zobacz, jak czytnik wykrywa wiele tagów w ruchu, nawet podczas przejazdu z dużą prędkością - niezależnie od ich lokalizacji, stanu i odległości. 

Webinar – How to Optimize your Logistics Using RFID Gates

Many process and plant planners are currently aiming to achieve full transparency across entire value chains and supply chains. How can this goal of end-to-end recording be achieved without having to carry out manual steps?

RFID gates may be the answer. Learn more in our recorded webinar "RFID gate solutions in the field of logistics", which was hosted by our RFID expert Hendrik Schnabel on June 16.

Whitepaper: Sześć czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego znacznika RFID UHF

Znajdź odpowiedni tag RFID dla swojego projektu. Jaki wpływ mają materiał, konstrukcja, temperatura i inne aspekty aplikacji na wybór odpowiedniego nośnika danych? 

W filmie: Rozwiązania RFID firmy Turck

Zobacz, jak kompleksowy system RFID śledzi przepływ materiałów od przyjęcia do wysyłki. 

Rozwiązania RFID do zadań przemysłowych

Rozwiązania RFID do zadań przemysłowych

Jakie są zalety RFID HF i UHF? Jak można je obsługiwać w trybie mieszanym? Jakie są zalety OPC UA jako niezależnego od platformy standardu komunikacji? Gdzie potrzebna jest wiedza integratorów systemów? Odpowiedzi można znaleźć na naszej stronie poświęconej technologii RFID. 

Zainspiruj się rzeczywistymi przykładami i wybierz odpowiednie rozwiązanie RFID dla swojego zakładu.

Najważniejsze produkty RFID

ROZSZERZENIE LINUX DLA CZYTNIKA RFID-UHF Q300

Zintegrowana platforma oprogramowania upraszcza wdrażanie przez integratorów systemów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Handheld IP67 DLA HF / UHF RFID I KODÓW 1D / 2D

Uniwersalny ręczny czytnik RFID łączy technologię HF i UHF z opcjonalnym skanerem kodów kreskowych w jednym urządzeniu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

INTERFEJS RFID IP67 UŁATWIAJĄCY INTEGRACJĘ

Tryb bus-mode w module TBEN-L-RFID umożliwia podłączenie do 128 głowic odczytu / zapisu do czterech portów RFID.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

#DigitalInnovationPark

Cyfrowe projektowanie procesów przemysłowych, zdecentralizowane kontrolowanie aplikacji zgodnie z wymaganiami i udostępnianie odpowiednich danych to kluczowe tematy w naszych regularnych aktualizacjach parku innowacji cyfrowych.

Poznaj najnowsze innowacje firmy Turck dla Przemysłu 4.0 i IIoT.

to top