Your Global Automation Partner

CYFROWY PARK INNOWACJI

Innowacje w dziedzinie automatyki przemysłowej pojawiają się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Odwiedź nasz Park Innowacji Cyfrowych, aby niczego nie przegapić. Otrzymuj regularne aktualizacje szerokiej gamy ekscytujących trendów i naszych najnowszych innowacji dla Przemysłu 4.0 i IIoT. Zawsze warto się wybrać na wycieczkę! #DIGITALINNOVATIONPARK

NA NOWYCH LĄDACH

Zdecentralizowana automatyzacja zmienia współrzędne nowoczesnej produkcji przemysłowej. Poprowadzimy Cię na kurs.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Najważniejsze informacje

Block by Block to Flexible Intralogistics

Modular conveyor systems require powerful control solutions in the field. Turck's edge controllers and block I/O modules in IP67 make decentralized decisions about sub-processes. This not only reduces the load on the main PLC, but also accelerates commissioning.

Retrofit Condition Monitoring

Autonomous systems using precise sensor technology and secure wireless networks get existing plants ready for condition monitoring. Turck's retrofit solution has no impact on running processes. Want to use data locally or send it to the cloud? The choice is yours!

Ethernet w strefach zagrożonych wybuchem w celu optymalizacji procesów

excom Ethernet umożliwia jednoczesną transmisję i analizę danych procesowych i stanu do strefy 0 - bez jakiejkolwiek ingerencji w istniejące systemy sterowania. 

Inteligentna modernizacja: zaktualizuj swoje procesy konserwacji

Dwukierunkowy interfejs IO-Link jest kluczem do optymalizacji procesów cyfrowych. Niezależnie od tego, czy wymieniasz czujniki typu plug-and-play, diagnozujesz stan maszyny lub czujnika, czy też identyfikujesz urządzenia, IO-Link jest niezbędny do  drogi dla wydajnej, cyfrowej produkcji. 

Zoptymalizowane usługi w chmurze dla branży

Rozwiązanie Turck Cloud zostało opracowane w celu spełnienia wymagań IIoT klientów przemysłowych. Wymagania te obejmują szyfrowaną komunikację dla maksymalnego bezpieczeństwa, panele sterowania typu plug-and-play do zdalnej konserwacji lub automatyczne komunikaty alarmowe. Idealna chmura do zastosowań przemysłowych - hostowana przez firmę Turck lub na serwerach należących do klienta. 

Przejrzystość w produkcji i logistyce

Systemy RFID identyfikują i lokalizują towary, od przyjęcia towarów i etapu produkcji po sprzedaż detaliczną. Firma Turck łączy kompleksowe portfolio technologii RFID w stopniu ochrony IP67 dla częstotliwości HF i UHF z doświadczeniem firmy Turck Vilant Systems w zakresie integracji, co czyni go jednym z wiodących specjalistów w branży. 

Oddziel, dostarcz, chroń - nawet w najmniejszej szafie sterowniczej

Urządzenia interfejsowe IMXK zostały specjalnie opracowane do montażu w płaskich szafach sterowniczych. Są tak samo wąskie jak urządzenia standardowe, ale przy głębokości 77 milimetrów mieszczą się również w kompaktowych szafach sterowniczych i innych małych obudowach. 

Wysokie przepustowości dla Przemysłu 4.0

Przełącznik Ethernet TBEN-L-SE-M2 o stopniu ochrony IP67 ze złączami Gbit zapewnia najkrótsze czasy połączenia i szybki przepływ danych z modułów I / O, silników i kamer IP. Przełącznik zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dzięki wbudowanymi: firewall, NAT routing i wirtualnym sieciom LAN (VLAN). 

Rozwiązania w zakresie czujników - wszechstronne i inteligentne

Pomiar pozycji i odległości lub wykrywanie obiektów i płynów - wymagające zadania w automatyzacji wymagają inteligentnych rozwiązań. Dlatego firma Turck ma w swoim asortymencie czujniki, które są nie tylko wyjątkowo solidne i precyzyjne, ale dzięki IO-Link są inteligentne oraz precyzyjne.

Inteligentne monitorowanie przepływu

Monitorowanie przepływu Delta i Quick-Teach ułatwiają uruchomienie czujnika przepływu FS +. Intuicyjna koncepcja obsługi z przyciskami pojemnościowymi zapewnia, że urządzenie posiada wysoki stopień ochrony IP6K9K bez wpływu na wygląd. A dzięki modułowej koncepcji mechanicznej czujnik FS+ jest dostępny od ręki. 

Znajdź właściwy: Enkodery firmy Turck

Enkoder powinien działać w sposób, który najlepiej pasuje do aplikacji. Portfolio firmy Turck obejmuje zarówno klasyczne enkodery wydajne, jak i wysokiej klasy enkodery zdolne do wykonywania pomiarów bezkontaktowych. Typ wyjściowy i rozmiar ramy, a także typ wału i średnica wału są kluczowymi kryteriami przy wyborze odpowiedniego enkodera. 

Odwiedź nasz sklep internetowy

Odkryj rozwiązania, które napędzają Twoją transformację cyfrową. Odwiedź nasz Global Automation Webshop, aby sprawdzić ceny katalogowe, indywidualne rabaty, dostępność produktów i w prosty sposób złóżyć zamówienie. Innowacje przemysłowe zaczynają się tutaj!

Podążaj za nami

Chcesz być regularnie informowany o nowościach w dziedzinie innowacji cyfrowych? Śledź hashtag w mediach społecznościowych. Nie przegap najnowszych informacji o trendach branżowych, artykułach dotyczących aplikacji, webinarach i whitepaper dotyczących inteligentnej automatyzacji.

to top