Your Global Automation Partner
Przemysłowy Ethernet stanowi podstawę przemysłu 4.0. Wraz z cyfryzacją wzrasta nie tylko inteligencja systemu, ale także przepustowość danych w sieciach produkcyjnych. W jaki sposób procesy mogą nadal zachować wydajność i elastyczność? Jak można eksploatować sieci przemysłowe bvezawaryjnie i jednocześnie bezpiecznie?
Rozwiązaniem jest zarządzalny switch IP67 TBEN-LE-M2. Maksymalne bezpieczeństwo osiąga dzięki zintegrowanemu firewallowi, routingowi NAT i wirtualnym sieciom LAN (VLAN). Gigabitowa sieć i prezkazywanie danych w wykorzystaniem cut-through zapewniają szybki przepływ danych z modułów I/O, napędów lub kamer IP. W aplikacjach zrobotyzowanych skraca taktowanie dzięki uzyskaniu czasu połączenia wynoszącego mniej niż 150 milisekund.
Dzięki monitorowaniu obciążenia sieci użytkownik zawsze ma aktualne informacje o jej stanie. Zintegrowany blok broadcastowy chroni przed przeciążeniem sieci , zapewniając w ten sposób maksymalną dostępność. Jako switch IP67, TBEN-L-SE-M2 znacznie skraca czas okablowania, dzięki możliwości montażu bezpośrednio na maszynie. Poprzez zamknięcie 10 portów w obudowie TBEN-L switch jest również wyjątkowo lekki i kompaktowy, co upraszcza instalację.
1. Przydzielanie adresów IP w oparciu o porty i multicast dla kamer IP | 2. Szybkie połączenie umożliwiające szybką wymianę narzędzi
3. Redundancja (R)STP zapewniająca wysoką dostępność | 4. Szybka sieć gigabitowa zapewniająca maksymalną wydajność
Bezpieczna sieć i wszystko w zasięgu wzroku
Dzięki routingowi NAT switch eliminuje konflikty adresów IP podczas integracji maszyn. Wbudowany firewall zapewnia kontrolowaną i przede wszystkim bezpieczną wymianę danych. Monitorowanie obciążenia sieci przez switch pomaga wykryć potencjalne przeciążenia na wczesnym etapie.
Najlepsze w swojej klasie do szybkiej wymiany narzędzi
W aplikacjach zrobotyzowanych dla warsztatów blacharskich szybkość automatycznej wymiany narzędzi określa częstotliwość taktowania i przepustowośći. Dzięki technologii szybkiego połączenia switch obsługuje wymianę narzędzi za pomocą Fast Startupu lub Quick Connect w czasie krótszym niż 150 ms.
Firma Turck od samego początku kształtowała Ethernet przemysłowy. Oprócz switchy oferta wzakresie Ethernet obejmuje również kable i moduły I/O. Multiprotokół łączy trzy protokoły: Profinet, Ethernet/IP i Modbus TCP w jednym firmwarze: unikalnym na skalę światową.
Połączenie wszystkich jego cech sprawia, że switch jest wyjątkowy: 10 portów zamkniętych w kształcie około czterech tabliczek czekolady o masie 100 g. Dwa porty GBit obsługiwane przez przekazywanie typu cut-through gwarantują najszybszą przepustowość danych.Firewall, obejmuje routing VLAN i NAT, chroni przed nieautoryzowanym dostępem.
Przewody Ethernet z kodowaniem M12-X służą do przesyłania danych z szybkością do 1 GBit/s. Dlatego idealnie nadają się jako szkielet szybkich sieci Ethernet. Znajdziesz także kable Ethernet z kodowaniem M12-D, M8 lub RJ45 we wszystkich długościach i kombinacjach.
Urządzenia multiprotokołowe rozpoznają używany protokół bez ingerencji użytkownika: Profinet, Ethernet/IP lub Modbus TCP. To nie tylko zmniejsza koszty magazynowania, ale także umożliwia równoległy dostęp do danych w celu zapewnienia predykcyjnego utrzymania ruchu.
Aurel Buda i jego zespół odpowiedzą na Twoje pytania dotyczące switchy i Ethernetu przemysłowego.