Your Global Automation Partner
Przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny: krótki czas wprowadzenia na rynek dzięki modułowej budowie instalacji
Rosnący popyt na produkty farmaceutyczne stawia przed branżą biotechnologiczną i farmaceutyczną niemałe wyzwania: zdolność do szybkiego reagowania na wymagania rynku i jak najkrótszego czasu wprowadzenia na rynek (TTM) dla nowych zakładów. Ale jak możesz przyspieszyć rozwój, produkcję i instalację swoich modułów produkcyjnych? Turck ma odpowiedź: technologia wieloprotokołowa, która umożliwia swobodne łączenie modułów różnych producentów z systemem sterowania klienta. Oznacza to, że potrzebujesz tylko jednego modelu bramki – niezależnie od klienta.
Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty medyczne, istnieje coraz większe zapotrzebowanie na modułowe zakłady biofarmaceutyczne, które można szybko zbudować w dowolnym miejscu na świecie. Zastosowanie wypróbowanych i przetestowanych modułów dla zakładów biofarmaceutycznych o identycznej konstrukcji oszczędza wysiłek wymagany przy projektowaniu instalacji – a tym samym czas i pieniądze. Modułowa konstrukcja instalacji w przemyśle farmaceutycznym korzysta z rosnącej standaryzacji komponentów. Właśnie w tym miejscu ujawniają się korzyści płynące z wieloprotokołowych rozwiązań I/O firmy Turck dla konstruktorów maszyn i instalacji. Twoi klienci trzymają się swoich określonych standardów zakładowych, więc musisz opracować i wdrożyć strategie integracji instalacji modułowych (skidów). Bramka wieloprotokołowa firmy Turcks umożliwia modułom działanie w sieciach Profinet, Ethernet/IP i Modbus TCP bez konieczności dostosowywania sprzętu. Oznacza to, że potrzebujesz tylko jednego modelu bramki – niezależnie od klienta. Korzystasz z krótszego czasu rozwoju i realizacji, a także z niższych kosztów magazynowych. Jednocześnie umożliwiasz swoim klientom znaczne skrócenie czasu wprowadzenia na rynek.
Szybkie uruchomienie
Wysoka dostępność
Modularyzacja i standaryzacja
Interfejsy są kluczowym czynnikiem zapewniającym elastyczność poprzez modularyzację. Standaryzacja zapewnia łatwą wymianę i łączenie modułów. Po wyposażeniu w bramki wieloprotokołowe firmy Turck, twoje moduły mogą automatycznie łączyć się z każdym systemem sterowania klienta końcowego. Potrzebujesz tylko jednego modelu bramki – niezależnie od klienta. Dzięki użyciu I/O Link i RFID obsługa nigdy nie była łatwiejsza. Umożliwia to skrócenie czasu realizacji i szybsze spełnienie wymagań klientów.
Co to jest wieloprotokołowy Ethernet?
Urządzenia wieloprotokołowe firmy Turck aktywują protokół Ethernet używany w sieci automatycznie – i przy każdym uruchomieniu. Urządzenia wieloprotokołowe obsługują protokoły Profinet, Modbus TCP i EtherNet/IP. Asortyment we/wy firmy Turck zapewnia również praktycznie bezproblemowe pokrycie większości aplikacji dzięki technologii wieloprotokołowej i obejmuje kompaktowe blokowe moduły we/wy, a także elastyczne systemy modułowe – do użytku w szafie sterowniczej (IP20) lub bezpośrednio na obiekcie (IP67). Firma Turck oferuje urządzenia wieloprotokołowe w swoich modułowych bramkach serii BL20 do montażu w szafie sterowniczej, a także w serii BL67 do montażu poza szafami. Blokowe moduły wejść/wyjść IP20 i IP67, w tym oszczędzająca miejsce seria BL compact, są również dostępne jako urządzenia wieloprotokołowe.
Wieloprotokołowe bramki Ethernet i blokowe wejścia/wyjścia
Firma Turck oferuje zaawansowane rozwiązania do efektywnego przechwytywania przepływu danych i dostosowywania istniejących maszyn i produktów do przyszłych wymagań. Dzięki kluczowym technologiom w obszarach sieci komunikacyjnych, RFID, czujników i techniki łączeniowej, takim jak NAT routing, IO-Link lub wieloprotokołowy Ethernet, rozwiązania firmy Turck mogą być łatwo stosowane do interakcji między OT i IT. Chociaż RFID i IO-Link oferują większą elastyczność i bezpieczeństwo procesu, zadania takie jak zapewnienie jakości są również wspierane przez możliwość wysyłania danych diagnostycznych modułu do sterownika za pośrednictwem IO-Link. Moduły można również szybciej zidentyfikować w systemie sterowania za pomocą bramki wieloprotokołowej za pośrednictwem RFID lub IO-Link.
Zapoznaj się z przykładami zastosowań pokazującymi, jakie korzyści użytkownicy odnoszą z modułowej budowy instalacji w przemyśle farmaceutycznym – praktyczne i pouczające.
Wszystkie moduły I/O z wieloprotokołowym Ethernetem firmy Turck są standardowo wyposażone w pewne funkcje sterowania logicznego. Środowisko programistyczne ARGEE umożliwia programowanie i wykonywanie prostych funkcji sterownika w module – bez konieczności pisania kodu programu lub dodatkowych kosztów.
Całe portfolio produktów IO-Link firmy Turck jest wyjątkowo bezproblemowe w integracji. Jako dostawca z pełną ofertą od urządzenia do mastera, Turck gwarantuje łatwą integrację urządzeń IO-Link w środowisku sterownika.
Czy to w szafie sterowniczej, czy bezpośrednio w terenie jako kompletny system IP67, technologia RFID może zdecentralizować zadania związane z podejmowaniem decyzji i informacje, a tym samym przyczynić się do zwiększenia elastyczności i bezpieczeństwa procesu.
Technologia FLC firmy Turck przenosi sterowanie na obiekt. Internetowe środowisko programistyczne ARGEE dodaje funkcjonalność logiczną do modułów blokowych I/O firmy Turck z wieloprotokołową platformą Ethernet. To zamienia moduły I/O w lokalne sterowniki programowalne (FLC). Programowanie i konfigurację można przeprowadzić bez instalacji oprogramowania.
Sieci z maksymalnie 33 modułami TBEN (1 master, 32 moduły slave) i do 480 bajtów danych można podłączyć do sterownika PLC za pomocą jednego adresu IP w sieciach Profinet, Ethernet/IP i Modbus TCP – dzięki technologii Backplane Ethernet Extension Protocol firmy Turck lub w skrócie BEEP.
Zoptymalizowane do użytku przemysłowego, rozwiązania chmurowe firmy Turck oferują specyficzne dla danego zastosowania usługi dla wewnętrznej przejrzystości zakładu. Dane mogą oczywiście być również przechowywane w lokalnych repozytoriach (data lake) w Twojej siedzibie. Dowiedz się więcej o elastycznym monitorowaniu i kontrolerach Edge z szyfrowaną komunikacją.
Odkryj rozwiązania, które napędzają Twoją transformację cyfrową. Odwiedź nasz Global Automation Webshop, aby sprawdzić ceny katalogowe, indywidualne rabaty, dostępność produktów i w prosty sposób złóżyć zamówienie. Innowacje przemysłowe zaczynają się tutaj!
Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rozwiązań modułowych lub konkretnego urządzenia. Nasi eksperci chętnie służą radą.