Your Global Automation Partner
W jaki sposób inteligentne utrzymanie ruchu pozwala wykryć usterki, zanim będzie za późno? Dzięki wykorzystaniu wstępnie przetworzonych, swoiście przesłanych danych o stanie — bez konieczności kosztownej rozbudowy infrastruktury. Umożliwiają to rozwiązania do monitorowania stanu firmy Turck dla inwestycji realizowanych od podstaw (tzw. greenfield), w tym m.in. wieloprotokołowy Ethernet, ARGEE i IO-Link, czy też monitory stanu szaf i usługi w chmurze.
Dostępność jest kluczowym czynnikiem w ogólnej efektywności zakładów. Jeśli maszyny stoją bezczynnie z powodu awarii, powoduje to nieplanowane przerwy w produkcji, a tym samym prowadzi do strat. Aby temu zapobiec, konserwacja w dobie Przemysłu 4.0 wykorzystuje stały dostęp do danych z czujników. Zaleta: anomalie spowodowane błędami pełzającymi lub zużyciem są wykrywane szybciej. Dzieje się tak, ponieważ alarm dociera bezpośrednio do odpowiedzialnego pracownika lub dane o stanie są już uwzględnione w konserwacji predykcyjnej. Oznacza to, że dodatkowe koszty związane z czynnościami konserwacyjnymi, których można uniknąć, należą do przeszłości, podobnie jak duże ilości niejasnych danych.
Od czujnika do chmury: Wdróż cały system kontroli i monitorowania stanu za pomocą rozwiązań sprzętowych i programowych firmy Turck. Dzięki tylko jednemu punktowi kontaktu, planiści instalacji nie tylko oszczędzają czas, ale także korzystają z doskonale skoordynowanych komponentów. A co jeśli chcesz zintegrować urządzenia innych producentów lub przesłać dane do własnej chmury? Nie martw się! Otwarte interfejsy gwarantują niezmiennie wysoką elastyczność systemu.
Monitorowanie stanu jest ważne dla dostępności maszyn, ale nie powinno ograniczać transmisji danych ani prowadzić do kosztownych rozszerzeń. Odpowiedzią firmy Turck jest tutaj równoległe wysyłanie zapytań o dane dotyczące procesu i stanu za pośrednictwem tej samej linii. Dzięki wieloprotokołowej sieci Ethernet informacje o stanie można wprowadzać oddzielnie do systemu monitorowania. Co więcej, inteligentne przetwarzanie wstępne zmniejsza dane w taki sposób, że sieci nie są niepotrzebnie przeciążane.
Nietypowe wibracje w silniku? Wysoka temperatura w urządzeniu na obiekcie? Piana w zbiorniku? Ryzyko, że wymienne narzędzia osiągną maksymalną liczbę godzin pracy?
Gdy tylko informacja o stanie dotrze do IIoT z czujnika w ukierunkowany sposób, zapytanie o stan staje się cyfrową wartością dodaną. Dowiedz się więcej o wszechstronnych rozwiązaniach systemowych firmy Turck dla nowych zakładów — niezależnie od tego, czy chcesz zbierać dane bezpośrednio na maszynie (IP67), czy w szafie sterowniczej (IP20).
Wykorzystaj dodatkowe informacje
Do monitorowania wartości kluczowych zwykle nie jest wymagany oddzielny czujnik do zadań monitorowania stanu. Zamiast tego urządzenia IO-Link dostarczają zarówno dane procesowe, jak i acykliczne dane urządzenia, tj. parametry lub diagnostykę. Jednak standardowy czujnik może również dostarczyć ważnych dodatkowych informacji za pomocą odpowiedniej stacji fieldbus. Środowisko programistyczne ARGEE umożliwia łatwe przechowywanie stanów i działań — od prostych do złożonych — w blokowych modułach WE/WY IP67 firmy Turck.
Bezpośrednia droga do IIoT
Sprzęt I/O firmy Turck z obsługą Ethernetu obsługuje trzy protokoły: Profinet, EtherNet/IP i Modbus TCP. Dzięki tej „wielojęzyczności” systemy I/O lub moduły blokowe mogą przesyłać wstępnie przetworzone dane o stanie do sterownika brzegowego za pomocą dedykowanego protokołu – wszystko bez zakłócania komunikacji danych procesowych do sterownika. Stamtąd, w zależności od wymagań monitorowania, przepływ informacji prowadzi albo do systemu sterowania procesem, albo do chmury, na przykład za pośrednictwem OPC UA lub MQTT.
Szafa sterownicza w zasięgu wzroku
Wzrost temperatury, wysoka wilgotność i niewłaściwie zamknięte drzwi to tylko trzy przykłady przyczyn zagrożeń dla szaf sterowniczych i ich elementów —niektóre są bardzo wrażliwe. Użytkownicy z kompaktowymi monitorami stanu szaf, które kontrolują ważne wartości za pomocą czujników wewnętrznych lub zewnętrznych, nie ryzykują. IM18-CCM firmy Turck wysyła nawet te dane do systemu informatycznego przez Ethernet.
Niezależnie od tego, czy jest to zdalna konserwacja jako model biznesowy, czy sterowanie silnikiem z równoległym monitorowaniem drgań, monitorowanie stanu obejmuje zarówno małe rozwiązania lokalne, jak i złożone systemy chmurowe.
Znajdź odpowiednie komponenty do całościowego monitorowania stanu — od czujnika, przez przetwarzanie danych, po wizualizację
Steruj małymi i średnimi aplikacjami i przesyłaj wstępnie przetworzone dane do SCADA, MES lub chmur — za pomocą kompaktowych sterowników PLC i bramek Ethernet o stopniu ochrony IP67 i IP20. Obsługa wielu protokołów i programowanie przez CODESYS.
Wszystkie moduły I/O z wieloprotokołowym Ethernetem firmy Turck mają możliwość nie tylko używania sterowania logicznego, ale także wysyłania zapytań i wstępnego przetwarzania danych z czujników. Użyj interfejsu ARGEE opartego na HTML5 lub JavaScript.
Jako dostawca danych procesowych i urządzeń, IO-Link jest ważnym prekursorem monitorowania stanu. Jako pełny dostawca zarówno urządzenia, jak i mastera, Turck gwarantuje łatwą integrację urządzeń IO-Link ze środowiskiem sterowania.
Zoptymalizowane do użytku przemysłowego rozwiązanie chmurowe firmy Turck oferuje usługi specyficzne dla danego zastosowania. Alternatywnie dane można przenieść do innych chmur, takich jak MS Azure czy AWS. Znajdź bramki z szyfrowaną komunikacją i dowiedz się więcej o elastycznym monitorowaniu.
Za pomocą trzech wbudowanych czujników, wąskie moduły monitorowania szaf Turck o szerokości 12 mm lub 18 mm kontrolują temperaturę, wilgotność i odległość od drzwi. IM18-CCM z otwartą platformą Linux umożliwia również podłączenie zewnętrznych czujników i przesyłanie zmierzonych wartości do systemu IT przez Ethernet.
Urządzenia HMI są używane, jeśli oprócz sterownika i komend, informacje o stanie mają być również wizualizowane bezpośrednio na maszynie. Serie TX100, 500 i 700 oferują nie tylko szeroką gamę interfejsów, ale są również wyposażone w funkcje PLC.
Odkryj rozwiązania, które napędzają Twoją transformację cyfrową. Odwiedź nasz Global Automation Webshop, aby sprawdzić ceny katalogowe, indywidualne rabaty, dostępność produktów i w prosty sposób złóżyć zamówienie. Innowacje przemysłowe zaczynają się tutaj!
Do ambitnego projektu potrzebujesz odpowiedniego partnera. Skontaktuj się z naszymi ekspertami i uzyskaj spersonalizowane porady dotyczące monitorowania stanu. Czekamy na kontakt!