Układy napędowe – detekcja gumowej uszczelki w bloku silnika

Seria dalmierzy laserowych Q4X wysyła sygnał błędu informujący operatora o braku uszczelki.

Aby zapobiec wysyłce wadliwych produktów , ważnym jest aby zabezpieczyć proces montażu przed błędami, upewniając się, że wszystkie uszczelki są osadzone przed wykonaniem kolejnego kroku montażowego. Wszechstronne dalmierze laserowe Q4X firmy Banner idealnie wpasowują się w aplikacjach, w których należy wykrywać obecność obiektów, nawet w trudnych warunkach takich jak niewielkie zmiany wysokości, takich jak np. potwierdzenie obecności małego czarnego elementu na błyszczącej metalowej powierzchni.

Podkładki powinny być prawidłowo zamontowane w odlewanym z aluminium bloku silnika, jeśli Q4X wykryje niewielką różnicę wysokości, sięgającą nawet do 1mm, wyśle sygnał błędu do operatorów informujący o braku lub nadmiarze elementów. Seria Q4X dzięki wyjątkowej funkcjonalności pracy w trybie okna ma możliwość wykrywania zduplikowanych gumowych podkładek.

KORZYŚCI:

  • Łatwa instalacja, dzięki prostej i łatwej konfiguracji oraz czytelnym informacjom na wyświetlaczu,
  • Zapewnienie kontroli jakości, dzięki pewnej detekcji obecności małych elementów,
  • Wytrzymała, wykonana ze stali nierdzewnej obudowa, odporna na trudne warunki aplikacyjne.

  • Detekcja gumowych podkładek w bloku silnika

Dzięki obudowie ze stali nierdzewnej, seria Q4X jest ekstremalnie wytrzymała i odporna na mechaniczne uderzenia, wibracje oraz nadmierne dokręcenie. Dzięki jasnemu czterosegmentowemu kątowemu wyświetlaczowi, oraz czytelnym informacjom na nim wyświetlanym, ustawienie parametrów pracy czujnika jest szybkie i łatwe . Czujniki Q4X rozwiązują wiele wyzwań w aplikacjach, w których należy wykrywać nawet najmniejsze zmiany odległości.

Select Country

Turck worldwide

to top