Nowe modele monitorów prędkości obrotowej, przetworników temperatury oraz dyskryminatorów granicznych serii IM(X)12 zyskały możliwość łatwej parametryzacji za pomocą obrotowych przełączników

Separatory i przetworniki sygnałowe w wersji OSC - konfigurowalne w miejscu instalacji

Nowe modele monitorów prędkości obrotowej, przetworników temperatury oraz dyskryminatorów granicznych serii IM(X)12 zyskały możliwość łatwej parametryzacji za pomocą obrotowych przełączników - bez użycia komputera, w miejscu instalacji i w strefach Ex

Turck rozszerzył serię separatorów i przetworników sygnałowych IMX o warianty OSC (OnSite Configuration) parametryzowane przez przełączniki obrotowe na ich obudowach. Dzięki temu progi przełączania mogą być w łatwy sposób ustawiane jedynie za pomocą śrubokręta. Monitory prędkości obrotowej, przetworniki temperatury i dyskryminatory graniczne są zwykle stosowane w autonomicznych, samodzielnych aplikacjach gdzie nie ma infrastruktury systemowej aby parametryzacji dokonywać zdalnie np. z centralnej sterowni. Turck oferuje zarówno wersje IMX12-OSC do stref Ex jak i IM12-OSC do bezpiecznych obszarów non-Ex

Twoje korzyści

  • Parametryzacja możliwa także bez specjalistycznej wiedzy
  • Ochrona inwestycji dzięki międzynarodowym atestom i SIL2
  • Oszczędność miejsca dzięki szerokości 12,5 milimetra

Nowe modele oferują te same korzyści co standardowe urządzenia  IM12 i IMX12. Są zgodne z SIL2 i posiadają dopuszczenia do stosowania na tych samych rynkach. Mają tak samo wąską obudowę o szerokości jedynie 12,5 mm i mogą być instalowane zarówno w strefach bezpiecznych jak i w strefie 2 zagrożenia wybuchem. Do wybory są dwa rodzaje terminali zaciskowych – śrubowe i sprężynowe. W opcji jest także sposób zasilania przez Powerbridge (szynę zasilającą) lub tradycyjnie podając i mostkując zasilanie bezpośrednio na terminalach.

Na początek w ofercie Turck pojawiły się 3 typy urządzeń: monitory prędkości obrotowej IM(X)-FI, przetworniki temperatury IM(X)-TI oraz dyskryminatory wartości granicznych IM(X)-AI – wszystkie w wersjach 1-kanałowych.


BRANŻE

  • Przemysł chemiczny
  • Budowa maszyn
  • Power supply
  • Rośliny

FUNKCJE

  • Łatwa parametryzacja na urządzeniu
  • SIL2
  • Dopuszczenie Ex dla strefy 2, IEC61508

 

Select Country

Turck worldwide

to top