Teraz także analogowo: Inklinometry Turcka z hybrydową zasadą pomiaru

Inklinometry z wyjściem analogowym

Czujniki nachylenia Turck z hybrydowym pomiarem MEMS/żyroskopu teraz również dostępne z tradycyjnym wyjściem analogowym

Turck dodaje nowe urządzenia z wyjściem analogowym do swojego portfolio inklinometrów QR20 z IO-Link lub wyjściem przełączającym. Nowe czujniki dostępne są również jako urządzenia jednoosiowe do zastosowań statycznych (B1N) lub dynamicznych (B1NF), jak również dwuosiowe do zastosowań statycznych (B2N) lub dynamicznych (B2NF). Inklinometry QR20 generują sygnał z połączenia dwóch zasad pomiaru: sygnału żyroskopowego i przyspieszenia MEMS (Systemy Mikroelektromechaniczne). Połączenie tych dwóch metod skutecznie maskuje wstrząsy i wibracje lepiej niż urządzenia z konwencjonalnymi filtrami sygnału. W ten sposób urządzenia osiągają dynamiczny pomiar który jest wymagany dla aplikacji ruchomych lub maszyn z dużymi wibracjami, włączając w to aplikacje pozycjonowania i podnoszenia.

 

Twoje Korzyści

  • Precyzyjna kontrola dzięki szybkim i dokładnym pomiarom
  • Proste uruchomienie dzięki funkcji poziomicy i łatwemu programowaniu (Easy Teach) 
  • Proste wdrożenie w aplikację dzięki elastycznym zakresom pomiarowym

Swobodna zmiana zakresu pomiarowego

Wyjście analogowe czujników QR20 może być konfigurowane na różne sposoby: oprócz standardowych wariantów 0...10 V lub 4...20 mA, można również ustawić 0...20mA, 0.1…4.9V; 0…5V lub 0.5…4.5V za pomocą konfiguratora IODD. Alternatywnie, zakresy pomiarowe dla każdej osi mogą być ustawione poprzez wprowadzenie wartości kąta w programie lub przez zaakceptowanie określonej pozycji kątowej. Czujnik może być również programowany poprzez pin 5 lub za pomocą adaptera Easy Teach. Dostosowanie zakresu pomiarowego umożliwia użytkownikom wykorzystanie pełnej rozdzielczości ich wejścia nawet dla wąskiego przedziału kątowego. 

Poziomica LED ułatwia uruchamianie

Funkcja "poziomicy" upraszcza instalację urządzenia. Miganie diod LED wykorzystuje się do wskazania aktualnego poziomu urządzenia. Pozwala to na bezbłędne i niezawodne zainstalowanie czujnika bez dodatkowych akcesoriów. Zastosowanie przezroczystego plastiku eliminuje potencjalne słabe punkty obudowy wynikające ze stosowania soczewek LED.

 


SEKTORY PRZEMYSŁU

  • Intralogistyka
  • Branża opakowaniowa
  • Budowa maszyn

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

  • Hybrydowa zasada pomiaru dla aplikacji dynamicznych
  • Temperatura pracy 40…85 °C 
  • Odporność na wstrząsy 200 g

 

Select Country

Turck worldwide

to top