Your Global Automation Partner

WYDAJNY STUMIEŃ DANYCH: PODĄŻA RAMIĘ W RAMIĘ Z CHMURĄ

Skorzystaj z cyfrowego tworzenia wartości między halą produkcyjną a chmurą - dzięki kompleksowej architekturze IIoT firmy Turck z jednego źródła

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

IIoT łączy światy: bezproblemowa komunikacja danych między czujnikiem a chmurą 

Cyfryzacja wkracza w coraz więcej sektorów przemysłowych. Technologie takie jak IO-Link, RFID i Ethernet wielokrotnie zwiększają ilość danych ze środowiska maszynowego, a usługi w chmurze umożliwiają dostęp mobilny na całym świecie. Jak wyodrębnić informacje, które są naprawdę istotne dla Ciebie z Internetu rzeczy - bez przeciążania sieci lub ujawniania chronionych treści? Odpowiedź firmy Turck: Dzięki czujnikom sieciowym, kontrolerom Edge i prostym rozwiązaniom chmurowym – krótko mówiąc, ze zdecentralizowaną automatyzacją.

Big Data jest filtrowany specjalnie do Smart Data poprzez zdecentralizowane przetwarzanie wstępne. W ten sposób możesz używać parametrów, wartości procesowych lub komunikatów o stanie w ukierunkowany i bezpieczny sposób do celów swojej aplikacji - na przykład do monitorowania stanu maszyny. Jednak połączenie czujników z systemami informatycznymi wyższego poziomu, takimi jak chmury, otwiera wiele innych możliwości. Na przykład dwukierunkowa komunikacja umożliwia zdalny dostęp do urządzeń i segmentów zakładu, co jest opłacalne w przypadku wdrożeń, takich jak globalne serwisowanie. Ponadto wysoka dostępność danych otwiera drogę dla zupełnie nowych procesów w produkcji, logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Odkryj przyszłościową architekturę IIoT firmy Turck, od wytrzymałych czujników, wydajnych urządzeń I/O i kontrolerów Edge, po niestandardowe aplikacje w chmurze. 

Wprowadzanie kół w ruch: Wykorzystaj dostępne korzyści

Wydajny transfer danych

  • Zdecentralizowane, wstępne przetwarzanie umożliwia szybkie, pozbawione opóźnień odpowiedzi na zdarzenia
  • Technologia Multiprotokołu i kontrolerów Edge zmniejsza wymagania dotyczące sprzętu i przepustowości sieci 
  • Skoncentrowanie się na odpowiednich danych zwiększa przejrzystość w systemach wyższego poziomu 

Przyszłościowy system

  • Otwarty obraz systemu umożliwia projektowanie modułowe i integrację urządzeń innych firm oraz różnych chmur 
  • Dane o stanie maszyny to podstawa do konserwacji zapewniają wysoką dostępność w długim okresie 
  • Zintegrowana sieć umożliwia dostęp do maszyn i sterowania aż do pojedynczego urządzenia   

Wysoka ochrona przed cyberprzestępczością

  • Przetwarzanie ogranicza przepływ danych do chmury - pozostawiając wrażliwe dane w sieci OT  
  • Protokół Kolibri gwarantuje szyfrowaną i oszczędną komunikację z chmurą 
  • Zintegrowane zapory i funkcje bezpieczeństwa chronią przed manipulacją

Globalny punkt kompleksowej obsługi 

  • Kompletne rozwiązanie z jednego źródła: od czujników, połączeń, technologii we/wy i sieci po kontrolery Edge i system chmury 
  • Udostępnienie tylko jednej osobie oszczędza czas i gwarantuje kompatybilność urządzenia
  • Międzynarodowa sieć produkcji i dystrybucji zapewnia wsparcie usługi na całym świecie 

Webinar: Sensor to Cloud

What benefits do cloud services offer for service and maintenance? Which data should be stored in clouds and which should not?

You will get answers to these and other questions on March 11 in the live webinar "Sensor to Cloud". Be there when Christian Knoop, Product Manager Cloud Solutions at Turck, presents end-to-end connectivity with Turck's IIoT Cloud. 

W filmie: Transfer danych z czujnika do chmury — i z powrotem

Postępuj zgodnie ze ścieżką komunikacji między poziomem maszyny a IT. Zobacz, gdzie kontrolery Edge firmy Turck z inteligentnym przetwarzaniem wstępnym zapewniają wydajną komunikację danych 

Whitepaper: Możliwości komunikacji dwukierunkowej w przemysłowych aplikacjach chmurowych

Poszerz swoją wiedzę na temat ścieżek komunikacji od poziomu czujnika/elementu wykonawczego do chmury. Jaki potencjał oferują rozwiązania sprzętowe i programowe zarówno dla praktyki automatyzacji, jak i dla zupełnie nowych modeli biznesowych? Bezpłatny whitepaper zawiera szczegółowe informacje 

Dostawcy inteligentnych danych z zaawansowanymi funkcjami

Czujniki wykrywają płyny, mierzą ścieżki lub odległości oraz wykrywają różnorodne obiekty. Krótko mówiąc: generują cenne dane, które można dziś wykorzystać specjalnie do procesów maszynowych. Skorzystaj z zaawansowanych funkcji urządzenia, aby śledzić np. poziom wibracji lub temperatury do monitorowania stanu za pomocą tylko jednego czujnika. Sterownik do szafy Turck IM18 ma nawet trzy czujniki na pokładzie i przesyła zmierzone wartości do środowiska IT przez Ethernet.

Dzięki IO-Link czujniki stają się aktywnymi uczestnikami systemu. Dzięki komunikacji cyfrowej użytkownicy nie tylko uzyskują lepsze informacje z czujników i elementów wykonawczych, ale także mogą je łatwiej udostępniać do zastosowań w systemach MES, ERP i chmurze. Odczytywanie pamięci wewnętrznej, rejestrowanie stanów, przeprowadzanie diagnostyki czy identyfikowanie i lokalizowanie komponentów - takie zadania można łatwo rozwiązać za pomocą IO-Link. 

Pola manewru: obszary zastosowań rozwiązań typu czujnik-chmura

MONITOROWANIE ŚRODOWISKA I STANU

Czujniki nie tylko monitorują obszary maszyn i zakładów, ale także dostarczają informacji o ich własnym stanie. Oprócz wartości procesowych, urządzenia IO-Link zapewniają zróżnicowane dane. Oba mogą być odpytywane w określonych odstępach czasu, aby wizualizować je w chmurze i łączyć je z działaniami. Pozwala to przewidywać awarie i zapewniać wysoką dostępność! 

  • Ocena wstępna: wysyłaj informacje do chmury tylko wtedy, gdy zdecentralizowany kontroler Edge  wykryje zdefiniowaną anomalię
  • Alarmy: Połącz wartości parametrów z odpowiednimi działaniami, odbieraj automatycznie wysyłane wiadomości SMS lub e-mail i zdalnie obsługuj alarmy

ZARZĄDZANIE PROCESEM W OPARCIU O CHMURĘ DZIĘKI IO-LINK

Dwukierunkowa komunikacja aż do poziomu czujnika / aktuatora rozszerza zakres usług oferowanych przez chmurę. Ponieważ urządzenia IO-Link generują dużą ilość dodatkowych informacji, takich jak parametry, położenie i numery typów, można je nie tylko przechowywać w chmurze, ale także aktywnie zwracać w teren.

  • Wymiana urządzenia: Wymień uszkodzony czujnik i pobierz ustawienia urządzenia z chmury
  • Cyfrowy bliźniak: użyj danych z czujników do wirtualnego mapowania systemu, aby symulować procesy i odtwarzać efekty uczenia się w praktyce
  • Działania: Uruchom automatyczne ponowne zamawianie za pośrednictwem połączenia chmura-ERP lub uruchom i zatrzymaj maszyny za pośrednictwem połączenia MES

ZDALNY SERWIS PRZEZ CHMURĘ

Transfer danych pomiędzy OT a środowiskiem IT umożliwia zdalny dostęp do urządzeń i maszyn. Umożliwia to użytkownikom wykonywanie szybkich interwencji za pośrednictwem chmury zamiast wdrożeń na miejscu. Ponadto skutkuje to nowymi modelami biznesowymi, takimi jak oferowanie zdalnej obsługi na całym świecie. 

  • Dashboard: skonfiguruj dostosowany interfejs w chmurze, wizualizuj dane i zdalnie ingeruj w procesy w razie potrzeby
  • Raportowanie: Twórz raporty dotyczące stanu maszyn dla producentów i operatorów
  • Działania: Zoptymalizuj planowanie zasobów poprzez kontrolowane powiadamianie personelu serwisowego
  • Zdalna konserwacja: ponowne ustawienie i parametryzacja w razie potrzeby, nawet bez fizycznego dostępu do maszyny

Pomysły: strumien daanych w praktyce

W środowiskach przemysłowych aplikacje IIoT nie są już wizją przyszłości. Odkryj nowe możliwości komunikacji cyfrowej „do ostatniego metra” 

ZDALNE PYTANIA ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ W CHMURZE

W przypadku serwisowania na całym świecie Velco polega na zdalnej konserwacji za pośrednictwem komputera lub smartfona

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KONTROLA DEGRADACJI NAPĘDU

Moduł I/O przesyła dane sterujące oraz informacje z czujnika drgań

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

UTRZYMANIE PRAWIDŁOWYCH WARUNKÓW NA MAGAZYNIE

System radiowy i czujniki temperatury/wilgotności ułatwiają monitorowanie za pomocą kilku punktów pomiarowych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

MONITOROWANIE POZIOMU MASZYN

Pulpit nawigacyjny w chmurze zapewnia centralne i przejrzyste wyświetlanie danych maszyny

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ROZWIĄZANIA W CHMURZE UŁATWIAJĄ WYMIANĘ URZĄDZEŃ

Dwukierunkowa komunikacja wspiera personel konserwacyjny podczas konfiguracji urządzeń IO-Link

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Znajdż odpowiednie rozwiązania sprzętowe i programowe

Czujniki

Inteligentne czujniki firmy Turck dostarczają danych dla prawie wszystkich obszarów automatyki przemysłowej. Skorzystaj z bogatego portfolio IO-Link, które zapewnia komunikację „do ostatniego licznika”, umożliwia szybkie uruchomienie i upraszcza monitorowanie stanu. 

Edge Controllers z CODESYS

CODESYS upraszcza zdecentralizowane wstępne przetwarzanie danych. Pozwala określić, jakie informacje mają zostać przesłane oraz kiedy i gdzie. Dzięki kompaktowym modułom I / O firmy Turck i sterownikom o stopniu ochrony IP67 można wprowadzić logikę bezpośrednio do maszyny. 

Rozwiązania chmurowe firmy Turck

Rozwiązanie chmurowe Turck, zoptymalizowane do użytku przemysłowego, oferuje usługi specyficzne dla aplikacji dla inżynierów maszyn i systemów. Alternatywnie dane mogą być przesyłane do innych chmur, takich jak MS Azure, Alibaba, AWS lub hostowane lokalnie w Twojej witrynie. Dowiedz się więcej o elastycznym monitorowaniu i kontrolerach Edge z szyfrowaną komunikacją. 

Zaczynamy? Opowiedz nam o swoim projekcie…

Nasi eksperci od kompleksowej komunikacji między czujnikami a chmurą czekają na Twoje zapytanie!

Please select a salutation

Please enter your first name

Please enter your last name

Please enter the name of your company

Please enter your e-mail address

Please enter your phone number

Przeczytaj politykę prywatności i zaznacz pole wyboru

* required

#DigitalInnovationPark

Digitally designing industrial processes, controlling applications decentrally as required, and making relevant data usable are key topics in our regular Digital Innovation Park updates.

Explore the latest innovations from Turck for Industry 4.0 and IIoT.