Your Global Automation Partner
Zgrany zespół indyvidualistów często pracuje wydajniej niż organizacja ściśle zhierarchizowana. Jeśli każda osoba rozumie swoją pracę i ostateczny cel, zcentralizowany zarząd nie musi samodzielnie decydować o wszystkim.
Sprawnie zautomatyzowane maszyny i przedsiębiorstwa minimalizują koszty, dbają o jakość produktów i gwarantują pracę bez przestojów. Złam tradycyjną hierarhię i przesuń odpowiedzialność z centralnego na lokalne sterowanie. Zdecentralizowana automatyka skraca również uruchamianie i czas wprowadzania produktu na rynek, jednocześnie upraszczając rozbudowę lub relokację zasobów produkcyjnych. Zorganizuj swoje przedsiebiorstwa i maszyny modułowo - da to nowe stopnie swobody w produkcji.
Możesz teraz wykorzystać czujniki które ocenią zużycie maszyny, znaczniki RFID, które poinformują maszynę, czy jest prawidłowo skonfigurowana do następnego kroku i co ma dalej zrobić, lub moduły I / O, które samodzielnie zdecydują o pracy elementów wykonawczych. Nie jest już możliwe jednoznaczne rozmieszczenie teraźniejszej i przyszłej automatyki na poziomach klasycznej piramidy automatyzacji. Zdecentralizowana inteligencja przetwarza dane z maszyny w wartościowe, użyteczne informacje, kładąc podwaliny pod nową erę automatyzacji.
Turck na wczesnym etapie zmienił kurs w kierunku zdecentralizowanej automatyzacji. Wielu klientów już odkryło zalety zdecentralizowanych rozwiązań - oto kilka przykładów sukcesów.
Ogólnie rzecz biorąc, każde urządzenie może być używane w architekturze zcentralizowanej lub zdecentralizowanej. Jednak Turck oferuje innowacyjne produkty, które znacznie ułatwiają zdecentralizowane rozwiązania.
Sterowniki PLC z CODESYS są idealne do maszyn modułowych, ponieważ otwarte oprogramowanie sterujące umożliwia również konfigurowanie modułowych programów sterujących. Będziesz także korzystać z doświadczenia i wyników pracy społeczności CODESYS.
Wszystkie moduły I / O z wieloprotokołowym Ethernetem Turck są wyposażone w funkcję sterowania logicznego. Środowisko programistyczne ARGEE służy do programowania funkcji sterujących na module - bez pisania kodu programu, bez dodatkowych kosztów.
Blokowe wejścia / wyjścia IP67 umożliwiają realizację funkcji bezpieczeństwa bez szaf sterowniczych. Aplikacje bezpieczeństwa można testować offline za pomocą ich kontrolera bezpieczeństwa i sterować w sposób zdecentralizowany podczas pracy.
Niezależnie od tego czy w skrzynce sterowniczej, czy bezpośrednio w terenie jako kompletny system IP67 technologia RFID może zdecentralizować podejmowanie decyzji i dane, przyczyniając się do większej elastyczności i bezpieczeństwa procesu.
Portfolio IO-Link firmy Turck jest imponująco obszerne. Jako kompletny dostawca zarówno urządzenia, jak i mastera, Turck gwarantuje łatwą integrację urządzeń IO-Link ze środowiskiem sterowania.
Terminale HMI są używane, jeśli konieczne jest wizualizowanie informacji na maszynie i wprowadzanie poleceń. Serie TX100, 500 i 700 oferują imponującą gamę interfejsów bez dodatkowych kosztów licencji na oprogramowanie do wizualizacji.
Odkryj rozwiązania, które napędzają Twoją transformację cyfrową. Odwiedź nasz Global Automation Webshop, aby sprawdzić ceny katalogowe, indywidualne rabaty, dostępność produktów i w prosty sposób złóżyć zamówienie. Innowacje przemysłowe zaczynają się tutaj!
Skontaktuj się z nami, a zidentyfikujemy wspólnie potencjał zdecentralizowanych koncepcji w Twojej produkcji.